Novinky –

Elektronika pohonů a IoT (Internet of Things) na veletrhu SPS IPS Drives v Norimberku

NORD DRIVESYSTEMS představí novinky v elektronice pohonů na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku (hala 3, stánek 218). Například nový měnič s distributorem sběrnice NORDAC LINK , navržený pro zařízení v intralogistice zapojené do sítě s mnoha dalšími pohony.

nordac_link_fds_film_2017

Bargteheide , 2017-10-30

Tato nová řada frekvenčních měničů a softstartérů umožňuje zákaznickou konfiguraci výbavy a funkcí tak, aby přesně odpovídali aplikaci. Rychlé a bezpečné zprovoznění je možné díky kódovanému systému konektorů pro napájení, komunikaci a připojené snímače. Pro bezproblémový servis zařízení je k dispozici integrovaný silový odpínač a manuální přepínač provozu. Na veletrhu budou mít premiéru typy ve velikosti "2", tedy do 7,5kW. NORDAC LINK je ideálním řešením pro balíkové terminály, letištní systémy manipulace se zavazadly a automatické sklady. Měniče jsou vhodné nejen pro vodorovné dopravníky, ale i pro šikmé a vertikální dopravníky. Mají integrovaný funkce pro zdvihy a funkce Bezpečný stop STO a SS1 dle standardu EN 61800-5-2.

Měniče NORDAC zahrnují několik typů měničů do maximálního výkonu 160kW. Díky integrovanému PLC mohou měniče samostatně provádět logické sekvence a autonomní regulace, NORD umožňuje připojení pohonů do cloudu použitím standardních komponentů. NORD rovněž připravuje software pro prediktivní údržbu, založenou na měničích NORD a využívající integrované PLC , procesní údaje (spotřeba, rychlost, napětí, stavové slovo) a údaje externích snímačů (například snímač vibrací). Tím umožní výrobcům strojů a systémovým integrátorům vývoj pokročilých konceptů údržby a nové servisní modely ve spojení s IoT.

NORD DRIVESYSTEMS na veletrhu SPS IPC Drives

  • hala 3, stánek 218
  • NORDAC LINK měnič + distributor sběrnice ve velikosti 2
  • Velká flexibilita a univerzálnost díky
    • kódovaným konektorům
    • manuálním ovladačům
    • škálovatelné funkčnosti
  • Redukce typových variant pro konkrétní projekty
  • Měniče frekvence do 160kW s integrovaným PLC
  • IoT funkce
    • připojení do cloudu
    • monitoring provozních podmínek
    • prediktivní údržba