Novinky –

Nový produkt: Jednostupňové čelní převodovky NORDBLOC.1

NORD DRIVESYSTEMS rozšířil svou úspěšnou řadu jednostupňových převodovek NORDBLOC.1, která má uplatnění u aplikací, které vyžadují vysoké otáčky.

logidrive_hanver_fair_2018

Bargteheide , 2018-04-08

Nová čelní převodovka NORDBLOC.1 se vyznačuje vysokou účinností a torzní tuhostí, nízkou hlučností a dlouhou životností ložisek. Předností této koncepce je fakt, že díky omyvatelnému designu splňuje i nejpřísnější hygienické požadavky. Díky inovativní koncepci skříně nemá převodovka dělící rovinu ani záslepky, které by oslabovaly její konstrukci. Navíc je díky tomu povrch převodovky hladší a bez spár, které mohou být zdrojem případných netěsností spojených s únikem oleje, nebo usazováním nečistot.

Skříň UNICASE byla kontruována pomocí metody konečných prvků, čímž bylo docíleno maximální tuhost a pevnost při zachování kompaktnosti. Těleso skříně je navrženo s vnitřními výztuhami, které zesilují její konstrukci, což mimo jiné vede ke snížení hlučnosti. Všechny ložiska a těsnící plochy jsou umístěny přímo v odlitku skříně. Převodovka tedy nemá dělící rovinu, která by zeslabovala konstrukci skříně a vedla k možným netěsnostem a únikům oleje. Veškerá vrtání a montážní plochy jsou obrobeny na jedno upnutí. Díky tomu je možné dosáhnout vysoké přesnosti a přesné pozice ozubení, ložisek a těsnění. Tím je dosaženo delší životnosti všech zmíněných komponent. Skříň je vyrobena z vysokopevnostního korozivzdorného hliníku, který se vyznačuje vysokou pevností při nízké hmotnosti. Alternativně je možné skříň dodat také v povrchové úpravě nsdtupH. Díky hladkému, lehce omyvatelnému povrchu je převodovka NORDBLOC.1 obzvláště vhodná pro použití v oblastech náročných na hygienické standardy jako je potravinářství, nebo farmaceutický průmysl.

Skříň má velkoryse dimenzovaná ložiska, které zajišťují vysokou radiální a axiální únosnost. Navíc má díky tomu pohon větší průměry vnitřních hřídelí, což opět vede ke zvýšení robustnosti. Ozubená kola jsou vyhotovena z tvrzené oceli, která umožňuje vysoké krátkodobé přetížení.

Nová řada převodovek NORDBOLOC.1 je dostupná v pěti řadách s motory v rozmezí výkonu od 0.12 do 7.5 kW a výstupní momenty až do 280 Nm. Všechny varianty jsou dostupné v přírubovém provedení (B5 nebo B14), popřípadě v patko - přírubovém provedení. Variantně je k dispozici provedení pro IEC i NEMA motory. Pohon je možné dodávat v široké škále provedení hřídelí, ložisek a maziv.

Odolný, efektivní, tichý a kompaktní – s jednostupňovými čelními převodovkami řady NORDBLOC.1, vytvořil NORD spolehlivé, odolné a ekonomicky výhodné řešení nejen pro čerpadla a míchadla, ale také například pro dopravníkové aplikace.