Novinky –

Nepřetržitá ochrana: Dopravní technika využívá výhod povrchové ochrany nsd tupH

Čistota a spolehlivost jsou hlavními prioritami společnosti Smalte Conveying Solutions . Z tohoto důvodu se australská společnost, vyrábějící dopravní systémy pro balicí stroje, spoléhá na robustní a odolné pohony s povrchovou úpravou nsd tupH od NORDu.

Bargteheide , 2019-03-13

Dlouhotrvající ochrana proti korozi, úsporný provoz a snadné čištění - vynikající technické vlastnosti a ekonomické výhody povrchové ochrany nsd tupH přesvědčily také společnost Smalte Conveying Solutions. Namísto použití drahých motorů z nerezové oceli se tito australští specialisté na manipulaci s materiálem rozhodli pro použití pohonů s nsd tupH povrchovou ochranu od NORDu. 24 dopravníků z nerezové oceli, určených na přepravu omáček z výrobního prostoru do prostoru balicího a nakonec do balicího stroje HMPS, bylo vybaveno těmito hliníkovými korozivzdornými pohony ze severního Německa.

nsd tupH (Sealed Surface Conversion System) je proces hloubkové úpravy povrchu hliníku. Při elektrolytickém procesu je vytvořena ochranná vrstva, která je trvale vázána na podkladový materiál. Hliníkové pohony, které jsou ošetřeny nsd tupH povrchovou úpravou, mají proto odolnost vůči korozi srovnatelnou s nerezovou ocelí. Pohony odolávají vysokému tlaku páry nebo kontaktu s agresivními látkami (bez ohledu na to, zda se jedná o kyseliny nebo alkalické látky). Pohony s nsd tupH povrchovou úpravou jsou robustní a odolnou alternativou k lakovaným pohonům nebo verzím z nerezové oceli. Povrchová úprava nsd tupH je dostupná pro všechny hliníkové pohony NORD.

Všechny výhody nsd tupH na první pohled:

  • Všechny výhody nsd tupH na první pohled:
  • Odolná ochrana proti korozi
  • Spolehlivý a úsporný provoz
  • Kompatibilní s potravinami (materiál schválený FDA)
  • Snadné čištění (platí pro pohony s hladkými povrchy)
  • Dlouhá životnost
  • Nízká hmotnost (hliník, namísto nerezové oceli)
  • Osvědčený v praxi po mnoho let
  • Vynikající poměr cena / výkon