Novinky –

Robustní pohonné jednotky pro náročné procesy míchání – řešení zesíleného založiskování od společnosti NORD

NORD DRIVESYSTEMS dodává spolehlivé pohony se zesílenými ložisky a zvýšenou roztečí ložisek pro zpracovatelský průmysl. Tím je zajištěna maximální radiální a axiální únosnost a delší životnost převodovek.

Bargteheide , 2019-07-03

Aplikace typu míchadla způsobují, v závislosti na procesu a provedení stroje, vysoké radiální a axiální namáhání převodovek. NORD DRIVESYSTEMS nabízí pro tyto specifické aplikace široké možnosti, které se vyznačují vysokou efektivitou a hospodárností. Mezi ně patří mimo jiné koncepce uložení výstupní hřídele speciálně pro míchadla (ložisko VL2) s velkou vzájemnou vzdáleností ložisek a verze Drywell (ložisko VL3) s přídavným odstřikovacím kroužkem oleje a indikátorem netěsnosti oleje nebo olejovým senzorem. Vzdálenost ložisek je u provedení VL2 a VL3 zvýšena o výšku speciální příruby. Takto je zvýšena radiální zatížitelnost skříně, díky čemuž není nutno zbytečně volit větší velikost převodovky jen kvůli velikosti sil působících na výstupní hřídel. NORD používá v těchto provedení záměrně naddimenzované ložiska s ohledem na použití v míchacích ústrojích.