Novinky –

Zbrusu nové procesory pro měniče NORD Integrované PLC díky rychlejšímu CPU a novému firmwaru

Díky integrovanému PLC se měniče NORD stávají ve spojení s převodovkami inteligentním mechatronickým systémem.

brand_new_drive_controllers

Bargteheide , 2015-05-05

Všechny decentrální typy měničů řad SK180E a SK200E a rozvaděčové měniče od řady SK520E výš budou nyní vybaveny integrovaným PLC. PLC umožní volné programování funkcí souvisejících s pohonem dle standardu IEC 61131-3 ve strukturovaném textu (ST - "Structured text") a pomocí mnemokódů (IL - "Instruction list"). Programování probíhá v softwaru NORDCON, který se používá i pro nastavení parametrů a diagnostiku a je bezplatný. Díky integrovanému PLC lze měničem zvládnout i velmi sofistikované požadavky na řízení pohonu. Řešení je zároveň velmi ekonomické. Měniče s novým procesorem a firmwarem navíc budou umět provoz s IE4 motory.

Decentrální měniče řady SK200E jsou k dispozici do 22kW, rozvaděčové typy SK5xxE do 160kW. Nové procesory a firmware s integrovaným PLC budou do měničů zaváděny postupně v průběhu tohoto roku.