Novinky –

Malé ale ekologické: IE3-Motory od 0,12 kW

NORD DRIVESYSTEMS rozšiřuje řadu IE3 motorů s prémiovou účinností v rozsahu od 0.12 kW od ledna 2016. Přidaním této nejmenší velikosti do portfólia IE3 je teď snažší vybavit celou výrobu ekologickými a vysoce účinnými pohony.

Transition_to_IE3_m700

Bargteheide , 2015-11-05

Výkony 0.12 kW až 0.75 kW se používají ve velkém množství běžných aplikací. Navzdory tomu účinnost v tomto výkonovém rozsahu bude Evropskou unií regulována až v posledním stádiu a teprve nedávno byla publikována v medzinárodním standardu IEC 60034-30-1. Aktuálně platí povinnost používání IE3 motorů ve výkonech od 7,5 kW, od příštího roku vznikne tato povinnost i pro motory výkonu nad 0,75 kW. I přesto se mnoho ekologicky smýšlejících lidí rozhodlo podílet se na zlepšení životního prostředí použítím IE3 motorů i pro menší výkony. NORD dodáva kompaktní IE3 motory v IEC velikostech. Změna na účinnost IE3 sa tak stává plynulejší a nevyžaduje úpravu rozmerů už existujících zařízení.