NORD Zpravodaj
Obsah čísla 9/2022:
- Rozšíření rozsahů výkonů do 22 kW NORDAC PRO SK500P
Rozšíření výkonového spektra nové řady měničů - Prefa Technology
Profil zákazníka ve stavebnictví - NORD DRIVESYSTEMS MAXXDRIVE XD
Nový typ průmyslové převodovky pro jeřábové zdvihy - Nová motorárna skupiny Getriebebau NORD v Polských Wiechlicích
Představení nového výrobního závodu - Nový sklad malých dílů zkracuje dodací termíny – možnost až 900 zaskladnění nebo vyskladnění za hodinu
Představení nového skladu
Archiv - starší čísla |
NORD Zpravodaj - vydání 1/2015
Obsah
- Elektrické pohony – správná volba oboru
Tak jako je elektronický řídící systém mozkem stroje nebo technologického zařízení, tak pohon je jeho srdcem, jeho svaly. Bez něj by bylo zařízení jen neživou hmotou. To bylo to, proč jsem se před asi 35ti lety rozhodl místo energetiky studovat elektrické pohony. A dobře jsem udělal - Tenká hranice mezi realitou a simulátorem
Kdo z nás by si nepřál někdy zkusit pilotovat letadlo, nebo se aspoň na chvilku stát automobilových závodníkem? Nemuset přitom absolvovat mnoho výukových hodin s instruktorem po boku nebo riskovat nebezpečí havárie. - SK540E – měnič s integrovaným PLC
Měniče řady SK500E firmy NORD jsou odzkoušeným nástrojem pro pohonářské úlohy v průmyslu. Tento typ je dodáván v několika stupních výbavy (SK510E s Bezpečným stopem, SK530E s polohováním,...a další). Měnič SK540E stojí na vrcholu řady a kromě integrovaného PLC nabízí maximální výbavu všech nižších typů. - Motory IE2 a IE3 – technické aspekty při použití
Asynchronní motory zaznamenaly v posledních letech vývoj zejména v oblasti účinnosti, ale i dalších technických parametrů. Tomu předcházelo vydání evropských standardů, které stanovují použití úsporných motorů. Od ledna 2015 byly zavedeny motory IE3 pro výkony nad 7,5 kW. Tento článek neuvádí právní podrobnosti a není ani zaměřen na úspory vyplývající z lepší účinnosti, ale zabývá se technickými souvislostmi při projektování a použití motorů IE2 a IE3. Jsou ukázány některé rozdílné vlastnost motorů IE 2 oproti starším standardním motorům a také to, jak je možné tyto odlišnosti využít. Vlastnosti motorů IE2 budou demonstrovány na motorech NORD. - NORD – 50 let v Bargteheide
NORD a město Bargteheide u Hamburku – toto spojení platí už 50 let. Počátkem roku 1965 byla připravena první výrobní hala nově vzniklé firmy dvou zakladatelů Güntera Schlichta a G.A. Küchenmeistera.
NORD Zpravodaj - vydání 2/2015
Obsah
- Nové motory NORD v potravinářském průmyslu
- Bike Tower (parkovací věž pro kola)
- Převodovky NORD v čistírnách odpadních vod
- Věž pro sněhová děla
- Výzva průmyslovým revolucionářům - Industry 4.0
- Den otevřených dveří v montážním závodě NORD v Uhříněvsi 16.-18.6.2015
Stažení PDF dokumentu
NORD Zpravodaj - vydání 3/2016
Obsah
- Dlouholeté zkušenosti s pohony v divadelní technice
Společnost EST Stage Technology, a.s., významný zákazník firmy NORD, je renomovaným dodavatelem divadelní a jevištní technologie - Továrna na dopravníky
Firma Bluetech bezesporu patří mezi specialisty na dopravní systémy. - NOPO Engineering - výrobce zdvihací, skladovací a transportní techniky
Převodové motory i měniče v zařízeních NOPO Engineering. - Dvoustožárový výtah NOV 5462 F7 WT
Stros - významný výrobce stavebních výtahů - představuje největší výtah ze svého portfólia. - FERRO OK – přední český výrobce jeřábové a manipulační techniky
Představení předního výrobce zdvíhací techniky. Srdcem jvyráběných zařízení jsou pohony firmy NORD. - Rekonstrukce strojů s decentrálními měniči NORD
Použití decentrálních měničů v méně tradičních aplikacích - Nová dvoustupňová kuželočelní převodovka s kroutícím momentem do 50 Nm
Představení nejmenšího zástupce řady hliníkových kuželočelních převodovek
Stažení PDF dokumentu
NORD Zpravodaj - vydání 4/2017
Obsah
- Průmyslové pohony NORD na sázecích strojích tandemových pecí AMO
- Aplikace s měniči NORD: Přesuvna pecních vozů - Polohování pohonu s laserovým snímačem
- Technologie pro velkokapacitní (téměř) automatické moderní pekárny.
- NORDAC LINK – nová řada decentrálních měničů a softstarterů
- Servisní zázemí k pohonům NORD
Stažení PDF dokumentu
NORD Zpravodaj - vydání 5/2018
Obsah
- Česací technologie firmy Chmelařství Žatec
- Představení firmy a jejího výrobního programu.
- Mlýn ARNREITER
- Referenční aplikace , mlýn v hornorakouském Wallernu
- Průmyslové převodovky jsou ideální pronasazení v těžkém průmyslu
- Přehled sortimentu průmyslových převodovek MAXXDRIVE
- Měniče NORD pro polohování asynchonních motorů
- Použití měničů NORD pro polohování
- Nová obchodní kancelář v Ostravě
- Oznámení o otevření kanceláře na severní Moravě, kontakty
Stažení PDF dokumentu
NORD Zpravodaj - vydání 6/2019
- Zákaznický portál myNORD
Představení nového zákaznického portálu - Saint Gobain Construction Products - Častolovice
Rekonstrukce pohonů linky č.2 - Průmyslové převodovky řady XT
Nové 2-stupňové průmyslové převodovky z řady MAXXDRIVE - Reference měničů SK200E - linka na skládání vazníků
Aplikace decentrálních měničů Nord na pile Martinice - NORDAC PRO SK 500P
Představení nové řady měničů do rozvaděče - NORD – Poháněcí technika slaví!
25 let působení firmy NORD na českém trhu
Stažení PDF dokumentu
NORD Zpravodaj - vydání 7/2020
- Nové produkty NORD
Synchronní motor IE5+, modul Profisafe, měnič SK500P - Referenční aplikace v AGRO CS
Kompaktovací linka pro výrobu speciálních granulovaných hnojiv - Moderní způsob nakládání a manipulace s potravinami
Strojní zařízení zpracovatelského průmyslu s pohony NORD - Nové servisní služby NORD
Typy a rady: Video návody na NORD - YouTube kanálu
NORD Zpravodaj - vydání 8/2021
- Nové DuoDrive
Převodovka a motor v jednom – ze dvou komponent vzniká jeden - IE5+ motor v osové velikosti 90
Synchronní motor IE5+ pro rozsah výkonů od 1,1 do 4,0 kW - NORDAC ON: Nový decentrální měnič
Decentrální měnič pro intralogistiku s integrovaným ethernetovým rozhraním - Modernizace bezpečnostních přelivů na VD Slapy
Referenční aplikace: aplikace elektrické hřídele - Decentrální pohonná technika od firmy NORD
Přehled sortimentu - Zdokonalený on-line servis
Přepracované webové stránky www.nord.com