Čísla celního sazebníku

Zde najdete čísla celního sazebníku pro naše produkty dle Harmonizovaného celního sazebníku.

Produktová skupina Kód celního sazebníku
Převodové motory / Motory (AC) do 0,75 kW 8501 51 00
Převodové motory / Motory (AC) do 7,5 kW 8501 52 20
Převodové motory / Motory (AC) do 37 kW 8501 52 30
Převodové motory / Motory (AC) do 75 kW 8501 52 90
Převodové motory / Motory (AC) od 75 kW 8501 53 81
Převodové motory / Motory (AC) od 375 kW 8501 53 9
Převodové motory / Motory (AC) od 750 kW 8501 53 99
Čelní převodovky
(převodovky bez motoru)
8483 40 21
Kuželočelní převodovky
(převodovky bez motoru)
8483 40 23
Šnekové převodovky
(převodovky bez motoru)
8483 40 25
Jiné (ploché převodovky,...atd)
(převodovky bez motoru)
8483 40 29
Převodovky s DC motorem do 0,75 kW 8501 31 00
Převodovky s DC motorem do 7,5 kW 8501 32 20
Převodovky s DC motorem do 75 kW 8501 32 80
Převodovky s DC motorem do 375 kW 8501 33 00
Díly a příslušenství pro převodovky
8483 90 89
Díly a příslušenství pro motory
8503 00 99
Frekvenční měniče do 7,5 kVA 8504 40 85
Frekvenční měniče od 7,5 kVA 8504 40 86
Startery
8436 50 03
Tlumivky
8504 50 95
Díly a příslušenství frekvenčních měničů
8504 90 99