SK 155E - NORDAC LINK - Motorový starter
Úsporný v provozu
- Výkon: - 4.00 hp
- Krytí: IP65
- Instalace mimo rozvaděč
- Jednoduchá instalace a servis díky "plug-in" koncepci
- Volně konfigurovatelný pro Vaši aplikaci
Napětí: | 3~380-500V |
---|---|
Řídící vstupy: | 3xDI / 2xDI for evaluation via bus / 2xDO |
Vlastnosti
Jeden výrobek, mnoho výhod. NORDAC LINK vyniká jednoduchou instalací díky "plug-in" koncepci. Může být konfigurován přesně pro Vaši aplikaci. Zprovoznění a servis tohoto motorového starteru je snadné díky servisnímu odpínači a manuálním ovladačům. Je rovněž možné doplnění o různé komunikační rozhraní. V krátkosti: SK155E je jednoduše praktický.
- Flexibilní decentrální instalace
- Pro provoz s asynchronními motory
- Jednoduchá instalace a servis díky "plug-in" koncepci a volitelnému servisnímu odpínači a ovladači pro místní provoz
- Obslužné a parametrizační nástroje, jednoduchá struktura parametrů
- Interní brzdový usměrňovač pro řízení brzdy motoru
- PLC-funkčnost pro pohonné funkce (PLC on Board)
- Funkce reverzního chodu
- Monitorovací funkce motoru a vyhodnocení termistoru
- Napájení řídící části ze silového napětí nebo externím zdrojem 24VDC
- Ovládání elektromagnetické brzdy motoru
- Integrovaný síťový filtr pro splnění předpisů EMC

- Intralogistika
- Dopravní a manipulační zařízení
- Balící stroje
- Potravinářství
- AS Interface
- PROFIBUS DP