NORDAC PRO SK 500P

Excelentní v komunikaci - Inteligentní - Připraven pro budoucnost

  • Výkon: 0.33 - 7.5 hp
  • Krytí: IP20
  • Integrované multi-protokolové ethernet rozhraní na základní desce
  • Možnost připojení více enkodérů pro střídavý provoz polohovaných os
  • Parametrování přes USB port bez napájení měniče
Napětí: 1~200-240V / 3~380-480V
Řídící vstupy: 6xDigIn / 2xDigOut/ 2xRelais / 2xAnIn, 1xAnOut + optional SK CU5
Rozhraní pro snímače: HTL / TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen

Vlastnosti

NORDAC PRO je měničem pro všechny pohonářské aplikace. Dokonce i v základní verzi nabízí SK500P velkou univerzálnost. Aplikační měnič SK530P rozšiřuje tento rozsah a může být modulárně rozšířen o doplňkový modul SKCU5. Pro efektivní připojení k řídicím systémům založeným na Ethernetu má SK550P integrované síťové rozhraní Universal Ethernet. Moderní pojetí měniče NORDAC PRO je patrné i z konektivity - použití paměťové karty SD jako paměťového média pro parametry, firmware a provozní data, jakož i rozhraní USB, které umožňuje parametrizaci měniče i bez jeho napájení. Volitelné rozhraní Bluetooth doplňuje komfort obsluhy. Použití nejmodernějších komponent umožňuje velmi kompaktní konstrukci, a rovněž těsnou instalaci měniče, tedy bez mezer mezi měniči.

  • Univerzální měnič, vhodný pro široký rozsah pohonářských aplikací
  • Kompaktní design v úzkém formátu ("booksize)") pro úsporu místa v rozváděčích (IP20)
  • 2 základní verze jako standardní a aplikační měnič
  • Funkce lze rozšířit o zásuvný modul SK TU5 a rozšiřující moduly SK CU5

  • Integrované rozhraní Ethernet, lze konfigurovat jako ProfiNET, EtherNET IP, POWERLINK nebo EtherCAT pouze pomocí parametrů
  • programovací software NORDCON lze použít přes integrované USB rozhraní, dokonce i bez napájení (programování v krabici)
  • Slot pro kartu SD pro ukládání / přenos parametrů
  • Vysoká hustota výkonu díky použití nejnovějších komponentů, zejména úzkého formátu "knihy", lze přímo instalovat bez mezer
  • Do 2,2kW zásuvné svorkovnice pro silové napájení i ovládání
  • Intuitivní struktura parametrů kompatibilní se všemi měniči NORD
  • Lze parametrizovat pomocí notebooku se SW NORDCON nebo Bluetooth pomocí aplikace v telefonu
  • 4 sady parametrů , online připínatelné
  • Řízení elektromagnetické brzdy na motoru, funkce pro zdvihové aplikace
  • 4-kvadrantový provoz s integrovaným brzdovým chopperem
  • U/f řízení, vektorové řízení v uzavřené nebo otevřené smyčce
  • Vysoce přesné řízení a vysoká přetížitelnost pro synchronní a asynchronní motory
  • Rozhraní pro snímače otáček: SIN/COS, incrementální, Biss-SSI. Hiperface, EnDat, CANopen
  • Funkce PLC pro funkce související s pohonem, např. diagnostika převodovky nebo zpracování dat pro nadřazené řízení
  • POSICON - Integrované polohovací funkce, včetně elektrické osy a funkce letmé pily
  • Integrovaný EMC síťový filtr
  • STO a SS1 – integrované bezpečnostní funkce

  • Čerpadla a ventilátory
  • Intralogistika
  • Obecná dopravní technika
  • Zpracovatelský průmysl
  • Balící stroje
  • Všeobecné strojírenství

  • CANopen
  • PROFInet
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Modbus RTU/USS sériová linka
  • USB