SK 500E - NORDAC PRO - Měnič frekvence

Mnohostranná použitelnost

  • frequency inverter SK 500E NORDAC PRO Frequenzumrichter SK 500E NORDAC PRO
  • Frequency Inverter SK 500E Frequenzumrichter SK 500E
  • Frame size 9 from the frequency inverter SK 500E Baugröße neun vom zentralen Frequenzumrichter SK 500E
  • Výkon: 0.33 - 125 hp
  • Krytí: IP20
Napětí: 1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-480V
Řídící vstupy: 5-8x DI / 2-3 x DO / 2xMFR / 2xAIN , 1X AOUT
Rozhraní pro snímače: TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen
Velikosti: 11

Vlastnosti

NORDAC PRO je univerzílní měnič pro všechny pohonářské aplikace. Nabízí široký rozsah výkonů, funkčnost lze rozšířit pomocí doplňkových modulů. Měnič je dostupný s různými způsoby chlazení, například pomocí cold-plate chladící desky.

  • Provoz se synchronními a asynchronními motory
  • Funkčnost lze rozšířit pomocí I/O nebo komunikačních modulů

  • POSICON - Integrované polohování a synchronní chod
  • Externí brzdový usměrňovač lze řídit měničem přes digitální výstup nebo releový výstup
  • Vysoce kvalitní regulace díky proudově-vektorovému řízen
  • PLC-funkčnost pro pohonné funkce (PLC on Board)
  • Úspora energie při částečném zatížení
  • Obslužné a parametrizační nástroje, jakož i jednoduchá struktura parametrů
  • Integrovaný síťový filtr pro splnění předpisů
  • Provoz s inkrementálním i absolutním snímačem otáček
  • STO a SS1 – Integrované bezpečnostní funkce
  • Funkce pro zdvihové aplikace
  • 4-kvadrantový provoz

  • Intralogistika
  • Manipulátory
  • Zpracovatelský průmysl
  • Balící stroje
  • Automatizace

  • Field bus protocol
  • AS Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • InterBus
  • Profibus DP
  • sběrnice založené na Ethernetu:
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO
  • Powerlink

Zpracování potravin Treif

Inteligentní řezání

Společnost Treif Maschinenbau GmbH z Oberlahru patří k celosvětově vedoucím výrobcům zařízení a systému pro řezání potravin. S volně programovatelnými specifickými funkcemi z oblasti pohonné techniky dle IEC 61131 umožňuje měnič frekvence SK 500E pro řezací stroje porcování nejrůznějších potravin.

Jevištní technika divadla Duisburg

Plynulé polohování

Divadlo pro operu, balet, činohru a koncerty nechalo instalovat nové elektrické vybavení pro provoz strojního zařízení za kulisami. V divadle Duisburg řídí elektromotory počítače. Každý z více než jednoho sta prefabrikovaných rozvaděčů je osazen měničem frekvence SK 535E, sériově vybaveným integrovaným řízením brzdy, brzdovým střídačem a síťovým filtrem, jakož i bezsenzorovým proudově-vektorovým řízením.

Gondoly GinD

Polohovaný pojezd

Góndolas in Design, S.L., vyvíjí a produkuje na míru navržené systémy pro údržbu a čištění fasád výškových budov. Pomocí inovativních gondolových systémů je zvládáno množství speciálních výzev. Pohonná technika NORD zajišťuje zvedání, otáčení a přesné polohování gondolového systému k čištění fasády. Měnič frekvence SK 500E přitom přebírá nejrůznější úlohy.

Výtahy Stros

Na míru navržená řešení pohonů pro stavební výtahy

Výrobce stavebních výtahů firma STROS z České republiky pečuje o své zákazníky po celém světě. Pohonné jednotky NORD pro stavební výtahy STROS se skládají z motorů s kuželočelní převodovkou s externími brzdovými odpory a jsou vybaveny skříňovým měničem NORDAC PRO SK 500E s funkcí zvedacího zařízení, který řídí tři motory a zajišťuje pozvolný rozběh a brzdění a vysokou přesnost polohování.