SK 500E - NORDAC PRO - Měnič frekvence

Mnohostranná použitelnost

  • frequency inverter SK 500E NORDAC PRO Frequenzumrichter SK 500E NORDAC PRO
  • Frequency Inverter SK 500E Frequenzumrichter SK 500E
  • Frame size 9 from the frequency inverter SK 500E Baugröße neun vom zentralen Frequenzumrichter SK 500E
  • Performance: 0.33 - 125 hp
  • Protection class: IP20
Voltage: 1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-480V
Control terminals: 5-8x DI / 2-3 x DO / 2xMFR / 2xAIN , 1X AOUT
Encoder interfaces: TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen
Sizes: 11

Features

The NORDAC PRO is the inverter for all drive applications. It offers a wide power range, and its functionality can be extended with plug-in option modules. For this inverter, variable cooling concepts are used to remove heat, which enable removal of heat outside of the control cabinet and can be simply adapted to the requirements of the application with various option modules.

  • Operation of synchronous and asynchronous motors
  • Functions can be extended with plug-in control or communication modules

  • POSICON - integrated positioning mode and synchronisation
  • An external brake rectifier can be controlled with NORDAC PRO via a digital output or multi-function relay
  • High precision regulation with current vector control
  • PLC functionality for functions close to the drive unit, for example status monitoring of the drive unit for pre-processing of process data
  • Energy-saving function in the partial load range
  • Control and parameterisation tools and simple parameter structure
  • Integrated line filter for compliance with EMC regulations
  • Control and closed loop regulation
  • STO and SS1 – integrated functional safety
  • Hoist and lifting gear functionality
  • Suitable for open or closed loop operation
  • through 4-quadrant operation

  • Intralogistics
  • General material handling
  • Process industry
  • Packaging industry
  • General mechanical engineering

  • Field bus protocols
  • AS Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • InterBus
  • Profibus DP
  • Ethernet-based bus systems
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO
  • Powerlink

Zpracování potravin Treif

Inteligentní řezání

Společnost Treif Maschinenbau GmbH z Oberlahru patří k celosvětově vedoucím výrobcům zařízení a systému pro řezání potravin. S volně programovatelnými specifickými funkcemi z oblasti pohonné techniky dle IEC 61131 umožňuje měnič frekvence SK 500E pro řezací stroje porcování nejrůznějších potravin.

Jevištní technika divadla Duisburg

Plynulé polohování

Divadlo pro operu, balet, činohru a koncerty nechalo instalovat nové elektrické vybavení pro provoz strojního zařízení za kulisami. V divadle Duisburg řídí elektromotory počítače. Každý z více než jednoho sta prefabrikovaných rozvaděčů je osazen měničem frekvence SK 535E, sériově vybaveným integrovaným řízením brzdy, brzdovým střídačem a síťovým filtrem, jakož i bezsenzorovým proudově-vektorovým řízením.

Gondoly GinD

Polohovaný pojezd

Góndolas in Design, S.L., vyvíjí a produkuje na míru navržené systémy pro údržbu a čištění fasád výškových budov. Pomocí inovativních gondolových systémů je zvládáno množství speciálních výzev. Pohonná technika NORD zajišťuje zvedání, otáčení a přesné polohování gondolového systému k čištění fasády. Měnič frekvence SK 500E přitom přebírá nejrůznější úlohy.

Výtahy Stros

Na míru navržená řešení pohonů pro stavební výtahy

Výrobce stavebních výtahů firma STROS z České republiky pečuje o své zákazníky po celém světě. Pohonné jednotky NORD pro stavební výtahy STROS se skládají z motorů s kuželočelní převodovkou s externími brzdovými odpory a jsou vybaveny skříňovým měničem NORDAC PRO SK 500E s funkcí zvedacího zařízení, který řídí tři motory a zajišťuje pozvolný rozběh a brzdění a vysokou přesnost polohování.