Elektronika pohonů
Frekvenční měniče a motorové startéry
Frekvenční měniče a softstartéry od společnosti NORD DRIVESYSTEMS jsou k dispozici jako centralizovaná řešení pro instalaci do rozvaděčů nebo jako decentralizované verze pro instalaci mimo rozvaděč. Rozhodněte se sami, co je nejlepší pro vaše zařízení.
Inovativní produktové portfolio pohonné techniky NORD je konfigurovatelné pro téměř každou aplikaci. Jako expert pro řešení pohonů spolupracuje společnost NORD se svými zákazníky a je tak schopná dodat řešení perfektně sladěná s jejich potřebami. A to v nejrůznějších regionech, v celosvětovém rozsahu.
Odstupňované funkce pro každou úlohu z oblasti pohonné techniky. NORD DRIVESYSTEMS poskytuje svým globálním zákazníkům již po desetiletí měniče pro instalaci do skříňových rozvaděčů a také decentrální pohonnou techniku.
Řešení pohonů od společnosti NORD poskytuje zákazníkům vysoký výkon a bezpečnost, bez ohledu na to, zda je měnič instalován ve skříňovém rozvaděči nebo decentrálně, tedy mimo rozvaděč.
PLC integrované v decentrálních měničích NORD umožňuje zákazníkům navrhovat modulární a autonomní výrobní systémy. Software NORDCON zjednodušuje celkový proces instalace a umožňují jednoduché nastavitení i diagnostiku měničů. Již samotnou optimalizovanou kabeláží uspoří uživatelé náklady v systému zařízení. Naše řešení pohonů jsou navržena pro provoz s asynchronními i synchronními motory.
Stavebnicový systém – Množství výhod
Díky odstupňované funkční výbavě jednotlivých typů měničů NORD je možné navrhnout systém pohonu optimálně pro danou aplikaci. Naše elektronika pohonů podporuje všechny obvyklé sběrnicové systémy a komunikuje se všemi řídicími systémy. Polohovací řízení POSICON poskytuje uživatelům polohovací režim a synchronní chod. Funkční bezpečnost lze zajistit výběrem typu s integrovanými funkcemi STO a SS1. Měniče frekvence NORD nabízejí rovněž integrované brzdové usměrňovače k řízení brzdy motoru. Funkce úspory energie pro oblast s částečným zatížením a obslužné a parametrizační nástroje plus jednoduchá struktura parametrů završují možnosti našeho stavebnicového systému.
Aplikace
Elektronika pohonů
Frekvenční měniče a motorové startéry od NORDu
Naše elektronika pohonů může být flexibilně přizpůsobena jakékoliv aplikaci. Doisponuje snadnou instalaci, jednoduchou obsluhou a je kompatibilní se všemi běžnými sběrnicemi a řídícími systémy.
Frekvenční měniče a motorové startéry od NORDu jsou ideální jak pro centrální provoz v rozvaděči, tak pro decentralizované, plně integrované použití přímo na motoru. Měniče jsou připraveny pro "Průmysl 4.0", mohou být připojeny do sítě a s interním PLC umožňují předběžné zpracování interních stavových dat nebo dat z externě připojených senzorů. To umožňuje vzdálené sledování stavu.
Důvody pro nákup frekvenčních měničů NORD
- Flexibilita
Naše měniče komunikují prostřednictvím všech běžných sběrnicových systémů a mohou být i jednoduše integrovány do libovolného systému řízení. Jejich funkce a možnosti mohou být rovněž dále rozšířeny, a proto mohou být měniče začleněny do téměř všech systémů nebo strojů. - Bezpečnost
Frekvenční měniče poskytují rozsáhlé integrované bezpečnostní a monitorovací funkce. - Globální dostupnost
Jako zákazníkovi společnosti NORD je Vám k dispozici široká škála nabízených služeb, např. globální podpora plánování a uvedení Vašeho zařízení do provozu, stejně jako podpora ze strany našich prodejních partnerů na všech kontinentech.
Naše frekvenční měniče: Inteligentní se snadným zapojením
Frekvenční měniče společnosti NORD DRIVESYSTEMS jsou vybaveny výkonnými procesory a poskytují optimální přesnost řízení. Integrace měniče do různých řídících struktur je zaručena širokou škálou různých komunikačních rozhraní.
Velkou výhodou pro kvalitu procesu je inteligence systémů: Pomocí integrovaného PLC mohou měniče nezávisle reagovat na změny a odstraňovat tak závady nezávisle na centrálním řídícím systému.Podívejte se, jak naše frekvenční měniče umožňují vysoce efektivní provoz filtračních systémů v nápojovém průmyslu:
Více informací
Softstartéry NORD: Rychlé a robustní
Konfigurovatelné s jednoduchou instalací: Naše softstartéry NORDAC. Tyto systémy umožňují plně elektronické startování bez opotřebení přístroje a jsou vybaveny funkcí zpětného chodu. Softstartéry řady NORDAC START jsou vybaveny rozsáhlými bezpečnostními funkcemi, např. vnitřní ochranou motoru a brzdovým usměrňovačem pro ovládání brzdy motoru. Motorovou tepelnou ochranu není nutné instalovat.
Díky integrovanému potenciometru mohou být softstartéry NORDAC START rychle uvedeny do provozu a jsou vybaveny rovněž DIP přepínačem pro konfiguraci.
Naše softstartéry řady NORDAC LINK mohou být integrovány do různých systémů sběrnic. V rámci rodiny NORDAC LINK nabízíme i odpovídající frekvenční měnič s integrovaným PLC, který poskytuje možnost decentrálního autonomního řízení.
Chcete se dozvědět více softstartérech NORDAC LINK?
Klikněte zde