Hliník místo nerezu

Snadno omyvatelné převodovky a
speciální povrchy pro hygienické
pohony

V potravinářství, nápojářství i farmaceutických výrobách je hygienický design nutností jak pro jednotlivé stroje, tak pro celé provozy. Periodické čištění a sterilizace prováděné během výroby je klíčovým hygienickým požadavkem a zpřísňuje tak požadavky na pohonnou techniku používanou ve výrobních zařízeních.

Díky inovativním řešením jako je speciální omyvatelný povrch a nová řada kuželočelních hygienických převodovek může NORD Drivesystems nabídnout technicky i ekonomicky atraktivní řešení pro výrobce strojů i uživatele.

WashDown - Unikátní hliníková skříň- NSD TUPH -
Speciálně pro potravinářství

Nová dvoustupňová kuželočelní převodovka NORD je snadno čistitelná v jakékoliv montážní poloze

NORD Drivesystem dodává již delší dobu své olejotěsné převodovky do mokrých provozů v potravinářském a nápojovém průmyslu. Speciální provedení dostupné pro kompletní sortiment převodovek nabízí možnost provozu v nízkých a vysokých teplotách, ochrané povrchy a speciální maziva. Uvedením nové dvoustupňové kuželočelní převodovky se speciálním designem pro hygienický provoz nabízí nyní NORD i převodovku pro intenzivní časté čištění s použitím agresivních čistících prostředků. Převodovka je vhodná pro čištění jak kyselými, tak zásaditými prostředky. Protože všechny vnější povrchy mají zakřívení s velkými poloměry, mohou čistící kapaliny snadno stékat ve všech montážních polohách. Na skříni nejsou žádné prohlubně nebo slepé díry. Skříň převodovky je vyrobena tlakovým litím hliníku a odolává korozi mnohem lépe než litinové provedení. Díky dalším opatřením, jako inovativní úpravě povrchu "NSD tupH", lze převodovkám poskytnout ochranu pro specifické aplikace.

Nová řada převodovek obsahuje 5 velikostí s výstupními momenty od 90 do 660Nm.

Omyvatelné převodovky jsou velmi malé a lehké. Ve srovnání s předchozími modely narostla výkonová hustota o 60%. Proto jsou vhodné nejen pro potravinářství, ale i pro jiná odvětví, kde se používají standardní kuželočelní převodovky například pro dopravníky. Jejich snížená hmotnost pak minimalizuje spotřebu energie zvláště v aplikacích, kde se pohony sami pohybují. Nové převodovky mají větší, vysoce odolná ložiska na výstupní hřídeli a jsou tedy vhodné pro vyšší zatížení. Doplňkově lze zvolit dvojité těsnění pro zvýšenou provozní bezpečnost. Převodovky jsou vybaveny krátkých IEC adaprérem, mohou být konbinovány s motory NORD, popřípadě s motory jiných dodavatelů. Nové omyvatelné převodovky budou dostupné ve druhém čtvrtletí roku 2012.

Alternativa nerezového provedení: NSD tupH

Optimalizace povrchů je dalším ohniskem zájmu pro vývojové oddělení NORD. Uvedením technologie úpravy povrchu "NSD tupH" je nyní NORD schopen poskytnout řešení pro vysoké hygienické nároky, které by jinak vyžadovaly použití nerezových skříní převodovek. Tato technologie neznamená lakování skříně - místo toho prochází převodové skříně speciální úpravou, při které se nenanáší žádný další materiál. Úprava je založena na katalytickém procesu která činí povrch hliníkové skříně 6-7x tvrdší. Pro vytvoření hladkého povrchu je na vytvrzený materiál aplikován tmel.

Převodovky s povrchem "NSD tupH" jsou schopné odolat i velmi náročnému prostředí s chemickými mycími prostředky používanými v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu. Rozsáhlé testy povrchů "NDS tupH" potvrdily, že povrch neutrpěl žádné poškození dokonce po jednom roce omývání slanou vodou, včetně použití agresivních chemických čistidel a vysokotlakých trysek. Test ostřikem slanou vodou neukázal po 1000 hodinách žádnou korozi. Povrch "NSD tupH" prokázal mimořádnou odolnost také při testu na odlupování v porovnání v tradičními povrchovými úpravami: v případě převodovky s povrchem lakovaným, niklovaným popřípadě nikl-teflonovaným musí uživatel počítat s rizikem odloupnutí povrchu, například při mechanickém poškození. V připadě úpravy NSD tupH není odloupnutí možné, povrch je navíc odolný proti poškrabání.

Široká nabídka produktů místo speciálního modelu

Na rozdíl od nerezového provedení, kdy většina výrobců dodává pouze několik málo typů převodovek, je technologie povrchu "NCD tupH" dostupná pro širokou paletu výrobků - uživatelé si mohou vybrat ze všech typů hliníkových převodovek. Hmotnost je další výhodou: protože hliník je podstatně lehčí než litina, nabízí toto řešení celkově nižší hmotnost. V neposlední řadě jsou převodovky s povrchem "NSD tupH" levnější než nerezové provedení.