Elektropřevodovky
Od potravinářství po logistiku
NORD vyrábí tři řady elektropřevodovek s vysokým výkonem i účinností pro široké spektrum aplikací ve více než 100 průmyslových odvětvích.
Převodové motory - od potravinářství po intralogistiku
NORD vyrábí převodovky pro téměř všechny aplikace. Úzce spolupracujeme se zákazníkem tak, abychom našli optimální řešení pro jeho požadavky. Po světě pracuje už miliony pohonů NORD v různých průmyslových odvětvích a poskytují každodenně maximální výkonnost svým uživatelům.
Naše převodovky umožňují vysoké radiální i axiální zatížení. Díky modulárnímu konceptu mohou uživatelé těžit z výhody rychlých dodávek.
Dobré důvody pro pořízení převodovek NORD
- Výkonné
Převodovky mají vysokou radiální i axiální zatížitelnost a největší typy mají výstupní moment až 100.000 Nm - Robustní
Skříň UNICASE znamená vysokou přesnost, tuhost a pevnost. - Flexibilní
Na přání lze dodat převodovky s brzdovými motory a mnoha dalšími doplňky. - Modulární
Díky konceptu UNICASE lze kombinovat s převodovkami všechny typy motorů NORD
Pohony NORD: Výkonné, tiché a flexibilní
Naše pohony dosahují maximálních parametrů 100.000 Nm kroutícího momentu a převodu 14,340.31:1. Pohony běží tiše a jejich rychlost lze regulovat měniči frekvence.
Pro více informací klikněte zde
Účinné a snadno čistitelné pohony pro potravinářství
Pohony pro strojní zařízení vyrábějící potraviny musí být hygienické a vysoce účinné, protože výrobní proces spotřebuje velké množství energie. Naše ploché čelní převodovky mají nejen hladký, snadno omyvatelný povrch, ale jsou i vysoce účinné. Pokud koupíte pohon od NORDu, dostanete z vašeho výrobního zařízení maximum!
Čtěte více o plochých o našich plochých čelních převodovkách .
Pohony pro intralogistické aplikace
Při přepravě zboží uvnitř budovy nebo výrobního závodu je zboží dopravováno často na velké vzdálenosti. Dopravníky tedy spotřebují mnoho energie a ta stojí peníze. Náš systém LogiDrive zahrnující 2-stupňovou kuželočelní převodovku a motor IE4 s vysokou účinností významně redukuje provozní náklady, například při dopravě balíků v distribučních centrech nebo na letištích.