UNIVERSAL šnekové převodovky
Tiché a výkonné
- Výkon: 0.16 - 20 hp
- Moment: 443 – 27,346 lb-in
Velikosti: | 6 |
---|---|
Pracovní poloha: | M1 - M6 |
Převod: | 4.40 - 7,095.12 : 1 |
Vlastnosti
Šnekové převodovky BLOCK jsou charakteristické svoji robustní konstrukcí. Koncept UNICASE, používaný už od r.1980, zaručuje dlouhou životnost a nízké nároky na údržbu.
SK 02040.1 - šneková převodovka s čelním předstupněm
NOVINKA: Naše dvoustupňová šneková převodovka SK 02040 byla kompletně přepracována. Nová převodovka SK 02040.1, vyrobená z vysoce pevného hliníku, nahrazuje předchozí typ. Skříň z tlakově litého hliníku zaručuje maximální pevnost a tuhost s nízkou hmotností a může být dále chráněna vysoce účinnou povrchovou úpravou nsd tupH. SK 02040.1 má široký rozsah výkonu od 0,12 do 1,1 kW a výstupní točivý moment až 100 Nm. Široký rozsah rychlostních poměrů (od 5,37: 1 do 330: 1) umožňuje optimální přizpůsobení požadavkům zákazníka. Motor lze namontovat přímo bez spojky nebo přes adaptér (IEC nebo NEMA).
- Měkký a tichý chod
- Vysoká přetížitelnost
- Robustní konstrukce pro dlouhou životnost a nižší potřebu údržby
- Vysoká radiální i axiální zatížitelnost ložisek umožňuje spolehlivý provoz
- Robustn skříň z šedé litiny
- Zákaznické verze pro specifické aplikace
- Intralogistika
- Dopravníky
- Lisy
- Plná nebo dutá hřídel
- Násuvná montáž, montáž na přírubu a patkové provedení
- Pravoúhlá převodovka
- SK 02040.1
- SK 02050
- SK 13050
- SK 12063, SK 13063
- SK 12080, SK 13080
- SK 32100, SK 33100
- SK 42125, SK 43125
Rychlý přístup
Letiště Hamburg
Kufry na cestách na letišti Hamburg
Na mezinárodním letišti Hamburg se táhne množství kilometrů pásových dopravníků. Ty jsou využity v odbavení zavazadel k svozu, převodu, soustředění a třídění. Efektivní organizace skladování a dopravy je naprosto nezbytná. To znamená maximální prioritu spolehlivosti dopravních zařízení a vyloučení poruchových situací díky výkonné pohonné technice. Společnost NORD toto implementovala a k tomu splnila vysoké nároky zákazníka na jeho poskytovatele služeb v oblasti ošetřování a údržby