MAXXDRIVE Průmyslové převodovky

Informace o produktu

Product images

Detaily

Velikost:
9
Moment:
224, 000 - 2.196.000 lb-in
Výkon:
3.0 - 2.950 hp
Převod:
5.54: 1 - 30 000 : 1
Účinnost:
>95%

Průmyslové převodovky NORD byly zkonstruovány na základě osvědčeného principu „blokové skříně“. „Bloková skříň“ je kompaktní jednodílný celek bez dělící roviny, v kterém jsou integrovány všechna ložisková místa. Opracování této „blokové skříně“ je prováděno na nejmodernějších CNC obráběcích centrech takzvaně na jedno upnutí. Koncepce blokové skříně se vyznačuje největší přesností, tuhostí a pevností. V důsledku neexistence dělící roviny, nevznikají žádné příčné síly nebo zatěžující momenty. Princip „blokové skříně“ navíc vytváří svým uspořádáním hřídelových os velmi kompaktní jednotku, do které je možné použít větší valivá ložiska, která garantují vysokou životnost.

Výhody blokového uspořádání:

- Optimální utěsnění

- Nehlučný provoz

- Vysoká momentová kapacita

- Zvýšená životnost maziva

- Maximální životnost pro ložiska a ozubení

- Vysoká spolehlivost

- Vysoká životnost

- Symetrická konstrukce

- Skříňě sériově s přírubou B14

- 6 možných pracovních poloh

- Možné zrcadlové uspořádání

- Stejné velikosti skříní a připojovacích rozměrů pro všechny převody (2 a 3 stupňové)

Rychlý přístup

Available Software

Produktový konfigurátor

Elektronický katalog NORD

Produktový konfigurátor

Elektronický katalog NORD

"S elektronickým katalogem si můžete vybrat pohony NORD ve všech provedeních a se všemi doplňky a vytvořit poptávku nebo objednávku. Navíc mohou být stáhnuty obsáhlé informace o výrobcích a ve spojení s NORD CAD lze vytvořit výkres vybraného pohonu. Software je k dispozici na CD (v balíku NORD PAC) nebo je možné jej stáhnout.

Jazyky:
Anglicky , Německy , Česky, Francouzky , Anglicky (US)
Online:
Start