NORDBLOC.1 Kuželočelní převodovky

Výkon a design

  • Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe
  • Výkon: 0.16 - 12.0 hp
  • Moment: 440 - 5.841 lb-in
Velikosti: 6
Pracovní poloha: M1 - M6
Převod: 3.03:1 - 70:1

Vlastnosti

Nové 2-stupňové kuželočelní převodovky s optimalizovanou konstrukcí a inovativním designem jsou vyrobeny z vysokopevnostní hliníkové slitiny. Díky snadno omyvatelné skříni jsou 2-stupňové převodovky NORDBLOC.1 obzvláště vhodné pro dopravníky a aplikace v potravinářství.

  • Plná nebo dutá hřídel (pero-drážka, Gripmaxx and svěrný spoj)
  • Univerzální konstrukce: SK92xxx.1: patková/B14 přírubová s možností velké (B5) příruby, momentové rameno. SK93xxx.1: přírubová B14 s možností velké (B5) příruby nebo patková se slepými otvory pro upevnění
  • Pravoúhlá převodovka

  • Hliníková skřín s nízkou hmotností
  • Vysoká účinnost převodovky pro nízké provozní náklady
  • Inovativní design umožňuje snadné čištění
  • Vysoká radiální i axiální zatížitelnost ložisek umožňuje spolehlivý provoz
  • Tichý chod
  • Velký rozsah převodů
  • Volitelně s povrchovou úpravou nsd tupH
  • Zákaznické verze pro specifické aplikace

  • Intralogistika
  • Balící stroje
  • Dopravní zařízení

Rychlý přístup

Produktový konfigurátor

Produktový konfigurátor