NORDBLOC.1 Kuželočelní převodovky

Výkon a design

  • Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe
  • Výkon: 0,16 - 12,0 hp
  • Moment: 440 - 5.841 lb-in
Velikosti: 6
Pracovní poloha: M1 - M6
Převod: 3,03:1 - 70:1

Vlastnosti

Nové 2-stupňové kuželočelní převodovky s optimalizovanou konstrukcí a inovativním designem jsou vyrobeny z vysokopevnostní hliníkové slitiny. Díky snadno omyvatelné skříni jsou 2-stupňové převodovky NORDBLOC.1 obzvláště vhodné pro dopravníky a aplikace v potravinářství.

NORDBLOC.1 SK 9x0072.1 - nová nejmenší velikost kuželočelních převodovek

NOVINKA: Nová řada SK 9x0072.1 má výkon od 0,12 do 1,1 kW a pokrývá poměry otáček od 3,03 do 47,67: 1. Dvoustupňové kuželové převodovky se vyznačují vysokou účinností, kompaktní konstrukcí, vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. Vysoce pevná hliníková skříň zaručuje vysokou tuhost a maximální odolnost při nízké hmotnosti. Modulární konstrukce navíc poskytuje širokou flexibilitu použití díky široké šále provedení. K dispozici jsou dva modely: SK 920072.1 a SK 930072.1. Otevřená skříň SK 920072.1 je díky své konstrukci lehká, avšak přesto velmi pevná. Tato varianta je k dispozici s univerzální verzí přírubové příruby. Uzavřená kompaktní skříň SK 930072.1 zvláště vhodná pro aplikace s přísnými požadavky na hygienu a čistotu. Další ochrana je zajištěna volitelnou povrchovou úpravou nsd tupH.

  • Plná nebo dutá hřídel (pero-drážka, Gripmaxx and svěrný spoj)
  • Univerzální konstrukce: SK92xxx.1: patková/B14 přírubová s možností velké (B5) příruby, momentové rameno. SK93xxx.1: přírubová B14 s možností velké (B5) příruby nebo patková se slepými otvory pro upevnění
  • Pravoúhlá převodovka

  • Hliníková skřín s nízkou hmotností
  • Vysoká účinnost převodovky pro nízké provozní náklady
  • Inovativní design umožňuje snadné čištění
  • Vysoká radiální i axiální zatížitelnost ložisek umožňuje spolehlivý provoz
  • Tichý chod
  • Velký rozsah převodů
  • Volitelně s povrchovou úpravou nsd tupH
  • Zákaznické verze pro specifické aplikace

  • Intralogistika
  • Balící stroje
  • Dopravní zařízení

  • SK 920072.1, SK 930072.1
  • SK 92072.1, SK 93072.1
  • SK 92172.1, SK 93172.1
  • SK 92372.1, SK 93372.1
  • SK 92672.1, SK 93672.1
  • SK 92772.1, SK 93772.1

Rychlý přístup

Produktový konfigurátor

Produktový konfigurátor