Kuželočelní převodovky

Pro vyšší momenty a rozsahy převodů

Kuželočelní převodovky poskytují maximální kroutící moment až 50.000 Nm, jsou dostupné i v provedení pro snadnou omyvatelnost, popř. s inovatrivní protikorozní povrchovou úpravou nsd tupH

Kuželočelní převodovky - Výkonné a nízkoúdržbové

Kuželočelní převodovky NORD jsou nejlepší volbou kdykoliv potřebujete velký rozsah rychlostí a kroutících momentů. Náš pohon, složený z elektrického motoru a kuželočelní převodovky, je zvláště vhodný pro pásové dopravníky jak v intralogistice, tak pro balící stroje.

Kompaktní pohon s vysokou účinností: kuželočelní převodovka NORD

Bez ohledu na to, zda si vyberete lehkou hliníkovou nebo robustní litinovou: kuželočelní pohon od NORDu poskytne vysokou účinnost v širokém rozsahu převodových poměrů.

Další výhody kuželočelních pohonů NORD:

  • Výkonné
    Dosahují kroutících momentů až 50.000 Nm (v průmyslovém provedení až 250.000 Nm)
  • Korozivzdorné
    Pro hliníkové kuželočelní převodovky je možná povrchová úprava nsd tupH vhodná do náročných prostředí
  • Uživatelsky přívětivé
    Pro hygienicky náročné prostředí zvolte verzi se snadnou omyvatelností (NORDBLOC.1).
  • Flexibilní
    Směr rotace mezi vstupní a výstupní hřídelí lze změnit umístěním kuželočelního převodu na levou/pravou strany pastorku

Klasika: kuželočelní převodovka UNICASE

Tato převodovka se dodává v rozsahu výstupních momentů 180 až 50.000 Nm a má malý zastavěný prostor díky kompaktní konstrukci UNICASE. Stejně jako ostatní kuželočelní převodovky se nabízí s integrovanou zpětnou západkou nebo integrovanou brzdou na motoru.

Ještě větší výkon: nová 2-stupňová kuželočelní převodovka

S převodovkou NORDBLOC.1 se posunula výkonost našich převodovek ještě dále: nyní se jedná o naši nejvýkonnější kuželočelní převodovku.

Typ NORDBLOC.1 se standardně vyrábí s tlakově odlévanou hliníkovou skříní, která poskytuje vysokou tuhost a lze ji dodat s povrchovou úpravou nsd tupH. Tato povrchová úprava efektivně chrání proti korozi a má nesporné výhody ve srovnání se standardním ochanným lakováním: neodlupuje se a při poškrábání se koroze nešíří pod povrchem. Díky speciálnímu složení vytvoří s hliníkovým povrchem trvalou vazbu.
Povrchová úprava nsd tupH je velmi odolná proti kyselinám i louhům a nabízí vynikající poměr mezi cenou a užitnou hodnotou.

Objevte více o povrchové úpravě nsd tupH
Klikněte zde

Kuželočelní převodovky do potravinářství

Převodovka NORDBLOC.1 ve velikostech SK 930072.1 - SK 93772.1 byla vyvíjena speciálně pro aplikace s nároky na snadnou omyvatelnost, např. ve výrobě potravin. Tato verze má speciálně tvarovanou, hladkou hiníkovou skříň, na které neulpívají nečistoty a kapaliny.

Chcete vědět více? Přečtěte si o snadno omyvatelných pohonech NORD.
Další informace

Kuželočelní převodovky v intralogistice

V kombinaci s učinnými synchronními motory IE4 tvoří naše 2-stupňové kuželočelní převodovky energeticky účinný systém LogiDrive pro aplikace v intralogistice. Pohony LogiDrive mají vysokou přetížitelnost a nízké provozní náklady díky své vysoké účinnosti. Díky modulární konstrukci mohou uživatelé těžit i z nízkých nákladů na údržbu.