UNICASE Čelní převodovky

Robustní univerzál

  • Helical-gear-unit-unicase
  • UNICASE Helical Foot Gearmotors, motoriduttori ad ingranaggi unicase
  • UNICASE Helical Foot Gearmotors, riduttori coassiali ad ingranaggi UNICASE
  • Výkon: 0.16 - 200 hp
  • Moment: 88 - 230,000 lb-in
Velikosti: 11
Pracovní poloha: M1 - M6
Převod: 1.35 - 14,340.31 : 1

Vlastnosti

Tradice a funkčnost - čelní převodovky NORD jsou vyráběny dle osvědčeného konceptu UNICASE od roku 1980 a vyznačují se nízkými nároky na servis a dlouhou životností

  • Plná výstupní hřídel
  • Patkové nebo přírubové provedení

  • Vysoká účinnost, nízké provozní náklady
  • Kompaktní rozměry - nízké nároky na prostor
  • Robustn skříň z šedé litiny
  • Vysoká radiální i axiální zatížitelnost ložisek umožňuje spolehlivý provoz
  • Tichý chod
  • Zákaznické verze pro specifické aplikace

  • Čerpadla
  • Ventilátory
  • Intralogistika
  • Balící stroje

Rychlý přístup