STANDARD Čelní převodovky

Osvědčená klasika

  • Výkon: 0.16 - 10 hp
  • Moment: 440 - 6160 lb-in
Velikosti: 6
Pracovní poloha: M1 - M6
Převod: 1.92:1 - 488.07:1

Vlastnosti

Se standardní skříní je nabízena konstrukce, která plně odpovídá základním požadavkům na výkonové schopnosti převodovek a elektropřevodovek, využívána nejvíce v intralogistice.

  • Plná výstupní hřídel
  • Patkové nebo přírubové provedení

  • Robustn skříň z šedé litiny
  • Zákaznické verze pro specifické aplikace

  • Čerpadla
  • Ventilátory

Rychlý přístup