Převodové motory

Ploché převodovky / Motory s plochou převodovkou

Ploché převodovky a motory s plochou převodovkou NORD Drivesystems jsou pro individuální požadavky k dispozici ve dvou konstrukčních řadách:

Blokové ploché převodovky - s nejlepší účinností, kombinované s energeticky efektivními motory a centrálními nebo decentrálními měniči frekvence poskytují rozmanitá systémová řešení s maximální efektivností a hospodárností

Průmyslové převodovky - až 242 000 Nm

UNICASE

UNICASE helical shaft, motoriduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE

973 - 885 000 lb-in
0,16 - 250 hp

Převod:
4.03:1 - 6 616.79:1

Průmyslové převodovky

Industriegetriebe bis 240.000 Nm, Industrial Gear Unit, riduttori industriali

224. 000 - 2,196,000 lb-in
3,0 - 2,950 hp

Převod:
5.54: 1 - 30 000 : 1