UNIVERSAL šnekové převodovky
Tiché a výkonné
- Výkon: 0.16 - 20 hp
- Moment: 433 – 27.346 lb-in
Velikosti: | 6 |
---|---|
Pracovní poloha: | M1 - M6 |
Převod: | 4.40:1 - 7,095.12:1 |
Vlastnosti
Šnekové převodovky BLOCK jsou charakteristické svoji robustní konstrukcí. Koncept UNICASE, používaný už od r.1980, zaručuje dlouhou životnost a nízké nároky na údržbu.
- Měkký a tichý chod
- Vysoká přetížitelnost
- Robustní konstrukce pro dlouhou životnost a nižší potřebu údržby
- Vysoká radiální i axiální zatížitelnost ložisek umožňuje spolehlivý provoz
- Robustn skříň z šedé litiny
- Zákaznické verze pro specifické aplikace
- Intralogistika
- Dopravníky
- Lisy
- Plná nebo dutá hřídel
- Násuvná montáž, montáž na přírubu a patkové provedení
- Pravoúhlá převodovka
Rychlý přístup
Letiště Hamburg
Kufry na cestách na letišti Hamburg
Na mezinárodním letišti Hamburg se táhne množství kilometrů pásových dopravníků. Ty jsou využity v odbavení zavazadel k svozu, převodu, soustředění a třídění. Efektivní organizace skladování a dopravy je naprosto nezbytná. To znamená maximální prioritu spolehlivosti dopravních zařízení a vyloučení poruchových situací díky výkonné pohonné technice. Společnost NORD toto implementovala a k tomu splnila vysoké nároky zákazníka na jeho poskytovatele služeb v oblasti ošetřování a údržby