MAXXDRIVE XT pravoúhlá převodovka

Průmyslová převodovka

  • Výkon: 60 - 2.000 hp
  • Moment: 132.000 - 660.000 lb-in
  • Přesná a vysoce pevná skříň vyráběná z jednoho odlitku
  • Optimalizovaná geometrie skříně pro dosažení maximálních teplotních limitů vybavená axiálním ventilátorem
  • Nízká hladina provozního hluku
  • Optimalizovaná geometrie skříně pro dosažení maximálních teplotních limitů vybavená axiálním ventilátorem
  • Optimalizovaná geometrie skříně pro dosažení maximálních teplotních limitů vybavená axiálním ventilátorem
Velikosti: 7
Pracovní poloha: M1/M3
Převod: 6,3 - 22,4:1

Vlastnosti

"Pravoúhlá převodovka z řady průmyslových převodovek MAXXDRIVE je vyráběna podle osvědčeného principu UNICASE a je k dispozici ve všech velikostech. Velmi vysoké teplotní limity jsou dosaženy výrazně žebrovanou konstrukcí skříně v kombinaci s axiálními ventilátory a kryty vedení vzduchu. Velké válečková ložiska a osové vzdálenosti zvyšují nosnost a životnost převodovky. .Mnoho doplňků je převzato z našich osvědčených řad modulových průmyslových převodovek, takže dodací lhůty jsou podobné jako u našich standardních převodovek. Kromě krátkých dodacích lhůt nabízíme i kvalitní podporu při projekci díky rozsáhlým znalostem našich odborníků o konkrétních požadavcích pro každou aplikaci."

  • Robustní válečkové ložiska
  • Verze s chladícím ventilátorem
  • Různé možnosti montáže motoru
  • Dodávka kompletního systému včetně spojky, brzdy, monitoringu (na přání)
  • Snadno přístupná zpětná západka pro rychlou změnu otáčení pohonu
  • Ověřená technologie skříně UNICASE vyráběná z jednoho odlitku

  • Optimalizované těsněntěsnění umožňuje dlouhé servisní intervaly bez úniků oleje
  • Nízká hladina hluku díky vysoce přesnému kuželovému soukolí
  • Účinné chlazení díky optimalizovanému ventilátoru
  • Vysoký kroutící moment
  • Prodloužená životnost maziva snižuje náklady na údržbu
  • Symetrická konstrukce
  • Možná zrcadlově převrácená instalace pro redukci variant
  • Vstupní i výstupní hřídele lze rozměrově přizpůsobit dle požadavků zákazníka
  • Dlouhá životnost
  • Vysoká spolehlivost
  • Vysoká přesnost

SK 5217, SK 6217, SK 7217, SK 8217, SK 9217, SK 10217, SK 11217