Kuželočelní převodovky

Vysoká zatížitelnost a životnost

Naše kuželové převodovky MAXXDRIVE jsou ideální pro všechny náročné aplikace, kde je požadována kompaktní konstrukce a pravoúhlé uspořádání motorové a výstupní hřídele.

MAXXDRIVE Kuželočelní průmyslové převodovky

Průmyslové převodovky
  • Výkon: 50 ‐ 2000 hp
  • Moment: 132.000 ‐ 2.200.000 lb-in
  • Vysoká zatížitelnost díky skříni z jednoho odlitku
  • Modulární koncepce pro optimální přizpůsobení aplikaci
  • Tichý chod pohonu

Kuželočelní převodovky NORD

Vysoký výkon i v náročných podmínkách
Vysoká zatížitelnost, vysoké kroutící momenty a nízká hlučnost: NORD MAXXDRIVE kuželočelní převodovky. S kroutícími momenty až 250 000 Nm a výkony až 1 500 kW tyto převodovky poskytují potřebný pohon pro zařízení v náročných provozních podmínkách např. u pásových dopravních systémů, míchadel, vytlačovacích strojů, bubnů nebo drtičů.

Naše kuželočelní převodovky MAXXDRIVE jsou k dostupné ve 2-, 3- a 4-stupňovém provedení. Ozubená kola jsou kalená a vyrobená z vysoce kvalitních ocelových slitin.

Proč právě kuželočelní převodovky MAXXDRIVE?

  • Výkonné
    Převodovky poskytují točivé momenty až 250 000 Nm a výkony až 1 500 kW.
  • Flexibilní
    -Naše průmyslové kuželočelní převodovky lze snadno namontovat na všech šesti stranách.
  • Životnost
    Díky naší skříni UNICASE můžeme použít větší válečková ložiska, která zaručují dlouhou životnost.

Kuželočelní převodovky od NORDu vydrží opravdu hodně
Díky naší skříni UNICASE, který se nyní stala globálním standardem, mají naše kuželočelní převodovky vysokou axiální a radiální únosnost a mohou tedy optimálně absorbovat zatížení, ke kterým během provozu dochází. Značnou výhodou monoblokové skříně UNICASE je rovněž nízký hluk při provozu převodovek.

Naše kuželočelní převodovky MAXXDRIVE jsou vybaveny snadno přístupnými zpětnými západkami, které umožňují rychle změnit směr otáčení.

Chcete se dozvědět více o našich vysoce výkonných průmyslových kuželočelních převodovkách?

Klikněte zde

Větší válečková ložiska - delší životnost
Protože pro naše kuželočelní převodovky používáme osvědčený design skříně UNICASE, mohou být použita relativně velká válečková ložiska. Tato ložiska mají podstatně delší životnost než jejich menší provedení. Dalším důvodem pro dlouhou životnost převodovek je přesná montáž hřídelů a ozubených kol..