Motory s hladkým pláštěm

Asynchronní motory

  • Glattmotor_1
  • Glattmotor_2
  • Glattmotor_3
  • Glattmotor_4
  • Výkon: 0.16 - 1.5 hp
  • Celosvětově akceptované a certifikované

Vlastnosti

NORD - motory s hladkým pláštěm jsou vyráběny ve vlastních výrobních závodech a dodávány na všechny důležité trhy po celém světe. Díky snadno omyvatelnému povrchu nacházejí uplatnění především v potravinářství. Vyrábí se ve dvou provedeních, jako běžné omyvatelné a v provedení s povrchovou úpravou nsd tupH.

Tyto pohony je možno dodat s následujícími doplňky:

  • Brzda (BRE), inkrementální snímač (IG)
  • Ochrana Motoru: Termistor (TF), termokontakt (TW), klidové vyhřívání (SH)
  • připojení motoru : konektor silového napájení (MS)

Hladký motor velikosti 71

NOVINKA: Nové motory s hladkým pláštěm velikosti 71 jsou dostupné ve třech výkonech: 0,12 kW, 0,18 kW a 0,25 kW. Třída účinnosti IE3 zaručuje úsporný a ekologický provoz. Díky hliníkové skříni (třída krytí IP66) jsou motory chráněny proti korozi.

  • SK 71SP/4 HM(T)
  • SK 71MP/4 HM(T)
  • SK 71LP/4 HM(T)
  • SK 80LH/4 HM(T)
  • SK 90SH/4 HM(T)
  • SK 100SH/4 HM(T)
  • SK 100LH/4 HM(T)