Asynchronní motory

Robustní motory pro všechny aplikace

Naše motory vyrábíme ve výkonech od 0,12 do 55 kW a jsou maximálně odolné proti elektrickému i mechanickému přetížení.

Třífázové asynchronní motory NORD - robustní a univerzální

NORD vyrábí čtyři různé řady třífázových asynchronních motorů pro použití v širkovém spektru aplikací. Zatímco hladké motory jsou ideální v potravinářství, motory s přepínáním pólů a jednofázové motory najdou uplatnění ve výrobě strojů, u čerpadel, pásových dopravníků a ventilátorů.

Naše asynchronní motory dodáváme ve výkonech od 0,12 do 55 kW a vyznačující se kvalitním zpracováním a dlouhou životností. Lze je kombinovat se všemi typy převodovek NORD.

Výhody našich třífázových asynchronních motorů:

  • Odolnost
    Naše motory jsou velmi odolné proti elektrickému i mechanickému přetížení
  • Nenáročné na údržbu
    Díky kvalitní výrobě a jednoduché konstrukci jsou minimalizované náklady na budoucí údržbu
  • Univerzálnost
    Třífázové asynchronní motory NORD jsou vhodné pro nespočet aplikací v různých průmyslových oborech

Naše jednofázové motory: Prostě dobré

Jednofázové motory vyrábíme ve třech verzích: Pro jednoduché aplikace doporučujeme levný jednofázový motor s tzv. Steinmetzovým obvodem, pro náročnější použití jednofázové motory se startovacím a/nebo provozním kondenzátorem.

Jednofázové motory dodáváme ve výkonech od 0,12 do 1,5 kW, pro lze je provozovat v síti 50Hz nebo 60Hz, na napětí 115V nebo 230V s rozšířenou tolerancí napětí (220V - 240V).

Motory s přepínáním pólů: Jeden motor - více rychlostí

Sortiment NORDu zahrnuje i přepínatelné motory pro všechny aplikace s potřebou více rychlostí pohonu. Tyto pohony nabízejí dvě nebo více pevných rychlostí. K dispozici jsou verze s přepínáním pólů: 4/2, 8/4, 8/2, 6/4, resp.lze zvolit motor s Dahlenderovým zapojením.

Hladké motory pro hygienicky náročné aplikace

Třífázové asynchronní motory NORD jsou dostupné i v provedení pro snadnou omyvatelnost. Naše hladké motory se snadno čistí a jsou proto preferovány v potravinářství a farmaceutickém průmyslu. Jsou ideální v kombinaci s kuželočelními a čelními převodovkami s hladkým pláštěm řady NORDBLOC.1 a šnekovými převodovkami SMI.

Díky hliníkové kostře statoru jsou motory chráněny proti korozi, na přání je lze dodat s povrchovou úpravou nsd tupH.

Podívejte se, jak hladké motory NORD využívají ve sladovně v České republice.

Ukázka aplikace