Motory s hladkým pláštěm

Informace o produktu

Product images

Detaily

Výkon:
0,5 - 1,5 hp

Please click here to configure your drive system

Motory s hladkým pláštěm se dají snadno a důkladně čistit. Zvláště v kombinaci s převodovkami s hladkým pláštěm (čelní nebo kuželové NORDBLOC.1 nebo šnekové SMI) jsou tyto motory ideálním řešením pro pohohy s vysokými nároky na hygienu, například v potravinářství.

NORD vyrábí hliníkové převodové motory rovněž v krytí IP69K, které mohou být čištěny tlakovou vodou. Díky designu pro snadnou omyvatelnost nezůstávají mycí kapaliny v kapsách a dutínách odlitků, ale rychle odtékají. Pro opimální ochranu proti korozi lze hliníkové motory rovněž dodat s povrchovou úpravou "nsd tupH". Díky této kombinaci se hliníkové pohony stávají atraktivní alternativou k nerezovým pohonům nejen pro potravinářství, ale například pro provozy s výskytem slané vody apod.

Výhody motorů NORD s hladkým pláštěm:

  • Vysoká účinnost, nízké nároky na údržbu, nízké povrchové teploty (na přání lze dodat pohony s povrchovou teplotou do 60°C)
  • Maximální flexibilita díky modulárnímu systému (lze kombinovat se všemi typy převodovek)
  • Doplňkové příslušenství: brzdy, ventilátory a další

Rychlý přístup