Energeticky úsporné motory

Informace o produktu

Product images

Detaily

Výkon:
0,16 - 250 hp

Klikněte pro konfiguraci Vašeho pohonu:

Konfigurátor produktu

NORD dodává motory dle všech platných mezinárodních standardů týkajících se energeticky úsporných pohonů. Kromě snížené spotřeby se motory NORD vyznačují i robustní konstrukcí a nízkými nároky na údržbu.

Energeticky úsporné motory jsou navrženy tak, že vnější rozměry zůstávají (až na několik výjimek) nezměněny. Není tedy nutné dělat změny ve strojních konstrukcích.

NORD dodává energeticky úsporné motory pro napájení 50Hz i 60Hz pro použití v téměř celém světě.

IE2 motory nabízejí:

  • Vysoká účinnost splňující energetické standardy
  • Teplotní rezervy pro vyšší bezpečnost v návrhu pohonu
  • Snížené provozní náklady
  • Vysoká přetížitelnost
  • Méně odpadního tepla díky nízkým ztrátám
  • Zvýšený startovací moment a moment zvratu

IE2 motory jsou k dispozici v rozšířeném tolerančním pásmu napájecího napětí. Použití motorů IE2 v kombinaci s frekvenčním měničem bude možné i následujících letech po uvedení motorů standardu IE3.

IE3 motory nabízejí navíc :

  • Další zvýšení účinnosti
  • Zvýšenou tepelnou rezervu
  • Další snížení provozních nákladů
  • Vyšší přetížitelnost

IE3 motory jsou k dispozici ve výkonech od 0,12kW do 55kW

NORD vyvíjí svoje vlastní motory a dodává je na všechny hlavní trhy po celém světě. Vlastní vývoj zaručuje vysokou míru nezávislosti na externích dodavatelích a poskytuje tak svým zákazníkům rozhodující výhodu krátkých a spolehlivých dodacích lhůt.

Rychlý přístup