Ideální řešení pro intralogistiku a letištní aplikace

Energetická účinnost, standardizace, jednoduchá údržba

  • konektor M12 pro připojení digitálních vstupů Připojení v místě snímačů. Měnič posílá stavy snímačů do nadřazeného řídícího systému.
  • Servisní odpínač Při práci na pohonu lze bezpečně odepnout napájecí napětí
  • Přepínač ovládání (Auto / Local) Auto: pohon řízen nadřazeným řídícím systémem přes sběrnici Local: místní ovládání přímo na měniči
  • Reset tlačítko se signalizací Signalizace a kvitování poruchy
  • M12 konektor sběrnice (např. AS-I) Možno vybavit konektorem pro jakoukoliv dostupný sběrnicový systém
  • Interní brzdný rezistor
  • Externí napájení 24V DC Pro řídící část měniče - zajistí shodný napěťový potenciál na všech měničích. Měnič může komunikovat i bez silového napájení 400VAC, protože řídící část je nezávisle napájená 24VDC.
  • Decentrální instalace Měnič lze montovat na motor nebo na kdekoliv na povrch konstrukce, popřípadě na zeď
  • Zásuvná EEPROM V případě servisu lze nastavení měniče přenést pomocí zásuvného EEPROM modulu

P n2N M2N
LDB1100 1,1 kW 0 – 565 min-1 20 – 130 Nm
LDB1500 1,5 kW 0 – 482 min-1 30 – 230 Nm
LDB2200 2,2 kW 0 – 482 min-1 45 – 260 Nm
Velikost Převodovka Motor Frekvenční měnič
LDB1100 92372.1A-IEC80 80T1/4 SK215E-221-340-A
LDB1500 92672.1A-IEC90 90T1/4 SK215E-221-340-A
LDB2200 92672.1A-IEC90 90T3/4 SK215E-401-340-A
Velikost Ø Dutá hřídel [mm] Ø Dutá hřídel [mm]
LDB1100 30 35
LDB1500 30 35
LDB2200 30 35

IE4 pohony - Energetická účinnost

Použití IE4 synchronních motorů minimalizuje celkové náklady. Motory NORD ve standardu IE4 jsou významně účinější a mají kratší dobu návratnosti investice (ROI).

ENERGETICKÁ ÚČINNOST

  • Motory splňují nejpřísnější standard účinnosti
  • Významný pokles TCO (celkové náklady na vlastnictví)
  • Vysoká účinnost, dokonce i při částečném zatížení a nízkých rychlostech díky PMSM technologii

REDUKCE POČTU VARIANT

  • Standardizace převodových motorů pro intralogistiku a letištní techniku
  • Jednoduchý inženýring
  • Jednoduchý výběr
  • Široký rozsah otáček díky použití měniče

SERVICE AND MAINTENANCE FRIENDLY

  • Významná redukce typů pro skladové zásoby
  • Snadná udržba a výměna díky "plug and play" technologii
  • Malé zástavbové rozměry
  • 25% redukce hmotnosti díky použití hliníkových skříní
  • Možnost výměny jednotlivých součástí pohonu

GLOBÁLNÍ PŘÍTOMNOST

  • NORD DRIVESYSTEMS má zastoupení v 52 zemích po celém světě
  • Globální výrobní, montážní, servisní a prodejní síť