Ambit Projects

Univerzální řešení pohonů pro potravinářský průmysl

Výrobce strojů Ambit Projects využívá v zařízeních pro promývání zemědělských produktů pohonné systémy od NORDu. Díky systému povrchové úpravy nsd tupH jsou tyto pohony optimálně chráněny proti korozi.

Projekt

Požadavky na projekt

Jedním z předních evropských pěstitelů je dlouholetý zákazník společnosti Ambit Projects, britský výrobce OEM. Tento konečný zákazník požadoval zásadní modernizaci a rozšíření svých zařízení na zpracování čerstvě sklizené zeleniny. Tato zařízení oddělují kořeny a listy plodin a poté promývají, kontrolují a balí konečné produkty.

Agresivní atmosféra Neustálé vystavení pohonů vlhkému prostředí, stejně jako pravidelnému oplachování vodou a pěnotvornými látkami, činily konvenční pohony náchylné na zkrácení životnosti. Dokonce ani vysoce kvalitní antikorozní nátěry se v tomto případě neprokázaly jako dostatečné pro zajištění trvalé ochrany pohonů. Barva na provozovaných pohonech popraskala a hrozilo její odlupování. V důsledku toho bylo vyžadováno použití ochranných štítu, aby bylo zamezeno kontaminaci potravin. Nejvíce postiženy byly pohony na pásových dopravnících v těsné blízkosti pracího procesu, při kterém se zemina a kameny oplachují pod vysokým tlakem.

Je vyžadována integrovaná ochrana Zejména pro pásové dopravníky, ale i pro jiné části zařízení, hledala nakonec společnost OEM alternativní pohonné systémy, které by nevyžadovaly dodatečné použití ochranných štítů. Společnost Ambit Projects doufala, že nové řešení by mohlo přinést drastické snížení nákladů a úsilí jak vlastních, tak konečného zákazníka. Ačkoli ochrana proti korozi byla hlavním problémem, samozřejmě všechny nové pohony musely také splňovat hygienické požadavky potravinářského průmyslu a odolávat dezinfekčním a čisticím prostředkům.

Zákazník

Zaměřeno na zákazníka

Společnost Ambit Projects Ltd., sídlící v anglickém městě King's Lynn, navrhuje a vyrábí vlastní stroje a zařízení pro čištění, zpracování a balení zemědělských produktů již více než 25 let. Základem vývoje produktů společnosti je nejen použití materiálů vhodných pro potravinářské účely, ale rovněž je kladen důraz na konstrukci zařízení s nízkými nároky na údržbu, vysokou energetickou účinnost a šetrnost k životnímu prostředí.

Zaměřeno se na projekt
Společnost NORD dodala výrobci strojů na zpracování potravin Ambit Projects Ltd. pohony odolné vůči korozi kombinující motory s hladkým povrchem a šnekové převodovky typu SMI, jejichž převodové skříně jsou chráněny korozivzdornou povrchovou úpravou nsd tupH:

  • Nabízejí stupeň ochrany IP66 / IP69K a odolávají vysokotlaké páře.
  • Odolávají čistícím prostředkům s hodnotami pH od 2 do 12.
  • Zkouška solným postřikem neprokázala vznik koroze ani po 2000 hodinách.

Řešení

Řešení aplikace

Společnost Ambit Projects proto nahradila všechny pohony dopravních pásů a dalších segmentů zařízení, které byly dotčeny modernizací, novými pohony NORD s povrchovou úpravou nsd tupH. nsd tupH je proces zpracování hliníkových povrchů, při kterém jsou vlastnosti materiálu trvale vylepšeny elektrochemickým procesem. Takto ošetřené pohony jsou extrémně robustní a nekorodují, dokonce ani pokud jsou mechanicky poškozeny.

Optimalizováno pro potravinářský průmysl Pohony použité v zařízení na zpracování zeleniny jsou standardně vybaveny klasickými součástmi z nerezové oceli a výstupními hřídeli z nerezové oceli. Systémy kombinují motory s hladkým povrchem bez ventilátorů a SMI šnekové převodovky. Společnost NORD optimalizovala tyto komponenty i celou řadu dalších typů převodovek pro hygienicky náročné aplikace. Hladký povrch po celém obvodu a žádná nevyužitá místa zajišťují, že se nečistoty nemohou hromadit a zároveň při čištění snadno odtékají čistící kapaliny. Převodovky těchto systémů jsou naplněny potravinářským olejem.

Extra-odolný ve všech ohledech Pohonné systémy NORD s ochranou povrchu nsd tupH jsou schváleny pro potravinářské aplikace v souladu s FDA část 21 CFR 175.300. Byly úspěšně testovány :

  • dle ASTM D714 (test vzniku puchýřů)
  • ASTM D610-08 (test koroze)
  • ASTM D1654-08 dle DIN EN ISO 2409 (test poškrábání)
  • ASTM B117-09 dle DIN EN ISO 9227 (test rozprašovanou solí)
  • ASTM D3170 (test štěrkem)

Dále byla v testu potvrzena odolnost vůči běžným čisticím prostředkům v potravinářském průmyslu.

Stažení případové studie

Case_study_download_teaser

Zde můžete stáhnout PDF dokument případové studie firmy Ambit Projects: download | PDF (489 KB)