Software
NORD CAD 8.3.7 Build 1.0

NORD CAD ist eine Software zum Erzeugen und Betrachten von Maßbildern, Umrisszeichnungen und 3D-Modellen
NORD CAD bietet die Möglichkeit, Getriebe bzw. Getriebemotoren als 2D-Maßbild auszudrucken oder als Umrisszeichnung im Maßstab 1:1 in ein CAD-System zu integrieren. Es können außerdem 3D-Modelle erstellt werden. NORD CAD ist als Windows- sowie als Onlineversion verfügbar. Die Windowsversion unterstützt für die 3D-Modelle, zusätzlich zu den Standardformaten, auch native Formate, wie z. B. Inventor, SolidWords oder AutoCAD (erfordert ein installiertes Zielsystem). Die Onlineversion stellt drei Standardformate (sat, stp, iges) in Form einer zip- Datei zum Download bereit.
- Sprachen:
- Englisch, Deutsch, Französisch, Dänisch, Finnisch, Niederländisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch
- Ausgabedatum:
- 03.05.2017
- Version:
- 8.3.7 Build 1.0
- Online:
- Start