NORD Drivesystems

Partners in motion

Getriebebau NORD is one of the worlds`s leading manufacturers of drive technology - for mechanical and electronic solutions. The range of products includes geared motors, motors, industrial gear units, frequency inverters, motor starters and frequency inverters for decentralised drive control.

News and Announcements

Youtube Channel from NORD Drivesystems

NORD treibt gigantischen Kalander an

2019-09-16

Der Gurthersteller Legg Manufacturing aus Halstead wagte sich an besondere Dimensionen: Mit einem Kalanderantrieb sollen Gurte mit einer Breite von bis zu 2,4 m hergestellt werden können. MAXXDRIVE Industriegroßantriebe von NORD halfen bei der Realisierung der enormen Anlage. more …


Lehm beim Schnellbahntunnelbau fordert die Antriebstechnik

2019-08-26

Spezielle Anforderungen an Transportbänder und deren Antriebstechnik: Für den Bau der kilometerlangen Tunnelröhren der „London Crossrail“ sind besondere Förderbandanlagen und Getriebemotoren gefragt. more …

20 Jahre NORD Brasilien

2019-08-19

Seit der Gründung vor 20 Jahren befindet sich die brasilianische Tochtergesellschaft NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA. auf Wachstumskurs. more …

NORD feiert 40-jähriges Jubiläum in Frankreich

2019-08-12

1979 wurde die Tochtergesellschaft Nord Réducteurs S.A.R.L. gegründet. Heute gehört NORD Frankreich zu den größten Playern auf dem französischen Markt. more …

Antriebstechnik von Nord in einem Steinbruch

Antriebslösungen für Stetigförderer

2019-07-29

Selbst bei härtesten Umgebungsbedingungen ein reibungsloser Betrieb: Für den Schüttguttransport bietet NORD DRIVESYSTEMS leistungsstarke Antriebssysteme, die sich durch ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Robustheit auszeichnen. more …

sps smart production solutions

sps smart production solutions

2019-11-26 – 2019-11-28

Nuremberg, Germany
3A - 465
We look forward to meeting you on our booth and are preparing for interesting discussions with you. You can use this opportunity to meet our drive specialists to discuss the drive solutions for your applications. more …


VIV Qingdao

2019-09-19 – 2019-09-21

Qingdao, China
C112, Hall S2
more …

PackExpo

2019-09-23 – 2019-09-25

Las Vegas, United States
LS 6286
more …

IMHX

2019-09-24 – 2019-09-27

Birmingham, United Kingdom
18N70
more …