News and Announcements

Effizienter geht es nicht: Neue NORD-IE5+-Motorengeneration

2019-10-21

Der neue IE5+-Synchronmotor von NORD setzt Maßstäbe in puncto Effizienz, Leistungsdichte und Wirtschaftlichkeit. Verfügbar ab dem 2. Quartal 2020. more …


Logimat 2012

Endspurt für die Messesaison

2019-10-18

Wer es dieses Jahr noch nicht geschafft hat, NORD bei seinen vielen Messeauftritten zu besuchen, der erhält mit der SPS und BrauBeviale zwei gute Gelegenheiten. Kommen Sie vorbei! more …

Willkommen an Bord!

2019-10-16

20 Auszubildende und duale Studenten starten dieses Jahr bei NORD ins Berufsleben. Die neuen Kollegen erwartet eine familiäre Unternehmenskultur, spannende Herausforderungen, internationale Perspektiven sowie jede Menge Entwicklungsmöglichkeiten. more …

mopos_case_study_m25

Extrembedingungen im Dauerbetrieb

2019-10-11

Antriebe neuester Generation waren für Wender einer Kastenmälzerei gefragt. Da der Einsatz der Flachgetriebe und Fahrantriebe unter widrigsten Umständen im Dauereinsatz erfolgt, konnte NORD DRIVESYSTEMS mit der grundsätzlich langen Lebensdauer seiner Produkte sowie dem besonders effektiven Korrosionsschutz punkten. more …

NORD auf der inter airport Europe

2019-10-08

Vom 8. bis 11. Oktober 2019 stellt NORD DRIVESYSTEMS in München auf der inter airport Europe aus und wird auf der weltweiten Leitmesse der Flughafenindustrie Antriebskonzepte für den vernetzten Flughafen präsentieren. Dazu gehören die neuesten energieffizienten Synchronmotoren, zukunftssichere Schaltschrankumrichter und ein kabelloses, mobiles Servicetool für NORD-Antriebssysteme. more …


BrauBeviale

2019-11-12 – 2019-11-14

Nürnberg , Germany
7-439
more …

METALL EXPO

2019-11-12 – 2019-11-15

Moscow, Russian Federation
2E05
more …

JOB 2019 – Anne-Frank-Schule

2019-11-14 – 2019-11-14

Bargteheide, Germany