QUALITÄT
Präzise Fertigung
Kompromissloses Qualitätsdenken, kompetente Beratung und zuverlässiger Service bilden die Basis der NORD Unternehmensphilosophie.

Präzise Fertigung
Im Mittelpunkt: unsere Kunden
Kundennutzen und -zufriedenheit sind oberstes Unternehmensziel von NORD und somit stets unser angestrebtes „Gütesiegel“. Daher stellen wir die Bedürfnisse unserer Kunden von Anfang an in den Mittelpunkt. In enger Zusammenarbeit mit Planern und Konstrukteuren, Ingenieuren und Technikern auf Anwenderseite wird die individuell effizienteste, wirtschaftlichste Lösung für den Kunden geschaffen. Unsere Entwicklungs- und Vertriebsingenieure machen jedes Projekt zu ihrem ‚eigenen’, bis die bestmögliche Lösung für den Kunden steht, installiert ist und erfolgreich arbeitet.
Qualitätsstandards sind uns nicht genug
NORD Antriebskomponenten sind nach DIN 3990, NIEMANN und AGMA berechnet, und die Zertifizierung nach DIN ISO 9001 dokumentiert, dass wir unser Qualitätsmanagement konsequent anwenden. Beim Thema „explosionsgefährdete Bereiche“ waren wir dem Gesetzesgeber sogar voraus und haben das gesamte Produktprogramm frühzeitig und konsequent entsprechend aktueller ATEX-Normen ausgerüstet. Doch das reicht uns nicht.
NORD Qualität ist einzigartig
Antriebslösungen von NORD sind von höchster Präzision und für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen bestens geeignet. Wir investieren ständig in modernste Fertigungsanlagen, um die selbst gesetzten hohen Qualitätsstandards abzusichern. Nur hochwertige Werkstoffe und Normteile gelangen – nach sorgfältiger Prüfung auf Güte, Gefüge und Festigkeit – in den Fertigungsablauf, und allen Fertigungsstufen sind harte Qualitätskontrollen nachgeschaltet. So können Sie sich auf gründlich und praxisnah geprüfte Funktionalität und Betriebssicherheit verlassen.
Service ohne Wenn und Aber
Unser Service erschöpft sich nicht in einer 24-Stunden-Hotline. NORD hat überall auf der Welt Fachleute im Einsatz, die jederzeit und an jedem Ort kompetente Beratung, kürzeste Lieferzeiten, einen direkten zuverlässigen Service und hohe Flexibilität im Umgang mit individuellen Kundenwünschen garantieren. Für alle Anforderungen im Produktlebenszyklus bieten wir den passenden Service: von der vorbeugenden Wartung, über Ersatzteil-, Reparatur- und Eilmontageservice bis zu Störfallmanagement, Transportlogistik und Modernisierungsservice. Wir stehen Ihnen zur Seite - auch nachdem unsere Antriebstechnik installiert ist.
Fachinfos, Service- und Schulungstools
Für die effiziente Antriebsplanung und Realisation stehen wir Ihnen nicht nur persönlich, sondern auch mit unseren Service-Tools online und auf CD-ROM zur Verfügung. Von speziellen Schulungsprogrammen, mit denen sich unsere Mitarbeiter auf dem aktuellsten Stand halten, profitieren auch unsere Kunden, denn hier finden Sie bei der Implementierung und Programmierung der gelieferten Systemtechnik Unterstützung. Daneben halten wir Sie mit unserem hauseigenen Magazin NORD GLOBAL mit aktuellen Branchen-, Produkt- und Systeminfos auf dem Laufenden.