News –

DER SYSTEMANBIETER FÜR ANTRIEBSTECHNIK

Seit 1965 entwickelt und produziert NORD DRIVESYSTEMS Komplettsysteme für die Antriebstechnik und liefert Getriebe, Elektromotoren und Antriebselektronik aus einer Hand. So ist ein optimal abgestimmter Baukasten entstanden, der den Anwendern aller Branchen große Vorteile und individuell abgestimmte Antriebstechnik aus einem Guss bietet.

SYSTEM SUPPLIER

Bargteheide , 2017-04-13

Durch die eigene Herstellung sämtlicher Einzelteile für die Antriebslösungen hat NORD DRIVESYSTEMS nicht nur die volle Kontrolle über den gesamten Fertigungsprozess, alle Eigenschaften und die Qualität jedes Bauteils, es sind auch alle Systemteile perfekt aufeinander abgestimmt und in vielen Varianten miteinander zu kombinieren.

Aus den drei Komponenten Getriebe , Motor und Antriebselektronik wird mit dem NORD-Produktbaukasten eine optimale und individuelle Antriebslösung. Zusammen mit Planung, Projektierung, Installation und Service aus einer Hand ist NORD DRIVESYSTEMS der weltweite Systemanbieter für Antriebstechnik.