News –

Neues Sudhaus in Südtirol - NORD lieferte maßgeschneiderte Antriebe

40 Jahre lang war das alte Sudhaus der Spezialbier-Brauerei Forst im Dauereinsatz. Als ein neues Sudhaus errichtet wurde, lieferte NORD DRIVESYSTEMS für den Brauprozesses zugeschnittene Antriebe.

Getriebemotorkombination mit Industriegetriebe bis 96000Nm von Getriebebau Nord

Bargteheide , 2017-07-13

Mit 8,6 m Durchmesser und einem Gewicht von fast 21,5 t bildet der Läuterbottich das Herzstück der Anlage. Für ein besonders schonendes Verfahren ist während des Auflockerns der Treber eine niedrige Drehzahl erforderlich, beim Austrebern jedoch eine sehr hohe, damit das Gefäß so schnell wie möglich geleert wird. Speziell für diese beiden Vorgänge wurde ein NORD-Antrieb auf Basis einer Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung konzipiert. Der Antrieb besteht aus einer Kombination aus Industriegetriebe , Kegelradgetriebe und Motor. Er hat ein maximales Drehmoment von 96.000 Nm und kann die Umfangsgeschwindigkeiten der Maschine bei konstantem Drehmoment von 1 bis 100 m/min stufenlos regeln. Dank des Baukastensystems konnten die Antriebe für Maischebottiche und Läuterbottich exakt auf die Anforderung der Brauerei abgestimmt werden. Die Zeit eines gesamten Durchgangs im Läuterbottich wurde auf etwa eineinhalb Stunden verkürzt.

Erfahren Sie mehr