News –

Intelligente Antriebssysteme für die digitalisierte Produktion

Das Kompetenzspektrum der Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS erstreckt sich von der Produktebene bis zur Geschäftsprozessebene. Damit bringen die NORD-Antriebssysteme ideale Grundvoraussetzungen für die Digitalisierung der Produktion mit.

4.0 ready

Bargteheide , 2017-09-14

NORD bietet den Kunden echte Industrie-4.0-Ready-Antriebe. Die Antriebssysteme besitzen eine integrierte Intelligenz und eine frei programmierbare PLC, die die übergeordnete Anlagensteuerung entlastet. Außerdem arbeiten sie mit allen marktüblichen Bussystemen zusammen. Im Zusammenspiel dieser Eigenschaften wird die Ermittlung der Zustandskenngrößen des Antriebes und damit eine vorausschauende Wartung möglich. Lagerzustände, Ölwechselintervalle und das Schwingungsverhalten können überwacht und ausgewertet werden. Zusätzlich sind Antriebssysteme von NORD DRIVESYSTEMS untereinander vernetzbar und skalierbar in Funktion und Ausstattung. Die vernetzten Antriebe übermitteln ihre Zustandsdaten über die Steuerung oder an ihr vorbei in die Cloud. Die Daten sind von dort aus weltweit verfügbar. Mit Hilfe der gesammelten Daten kann unter anderem der Wartungszustand ermittelt werden.