News –

Sicher, zuverlässig und flexibel: Getriebe mit Extruderflansch

Für den Heavy-Duty-Einsatz erweitert NORD DRIVESYSTEMS seine modular aufgebauten Industriegetriebe um Extruderflansche. Für die einfache Adaption nahezu aller gängigen Anschlussmaße können Flansche und Wellen kundenspezifisch angepasst werden.

extruder flange

Bargteheide , 2017-12-28

Für die Industriegetriebe in den Baugrößen 5 bis 11 mit Nenndrehmomenten von 15 kNm bis 80 kNm stellt NORD mehrere Extruderflansche bereit. Großzügig dimensionierte Drucklager nehmen die Prozesskräfte sicher auf und gewährleisten eine lange Lebensdauer. Anlagenbauer sowie die Kunststoffverarbeitende Industrie können mit Hilfe der Flansche ihre Antriebe besonders sicher, zuverlässig und flexibel auslegen. Das Industriegetriebe-Sortiment der NORD-Gruppe bietet vielfältige Optionen für An- und Abtriebswellen, Anbaurichtungen, Dichtungen und die thermische Überwachung.

Mehr erfahren