News –
Service effizient planen, Ressourcen optimal einsetzen
NORD DRIVESYSTEMS arbeitet an der Entwicklung kosteneffizienter und zuverlässiger Funktionen zur Zustandsüberwachung mit virtueller Sensorik.

Bargteheide , 2017-12-28
Was virtuelle Sensorik bedeutet, wird am Beispiel der Öllebensdauer erläutert. Die Antriebstechnik wird damit befähigt, rein rechnerisch und ohne Hardwarekosten für Sensoren vorausschauend Wartungstermine zu ermitteln. Die integrierte PLC wertet zum einen umfangreiche Betriebsdaten wie Strom, Spannung und Drehzahl aus. Aus den Betriebsdaten, die ohnedies im Frequenzumrichter vorliegen, wird die aktuelle Öltemperatur indirekt berechnet. Unter Berücksichtigung der produktspezifischen Eigenschaften des verwendeten Schmiermittels wird die Ölalterung ermittelt. Die Schmierstofflebensdauer kann damit optimal ausgenutzt werden. NORD hat durch Versuche validiert, dass die berechnete Öltemperaturkurve der realen, gemessenen Temperaturkurve nahezu deckungsgleich folgt. Der Hersteller bereitet derzeit eine serienreife Lösung vor. Dabei ist die Validierung der Temperaturverläufe unter verschiedenen Belastungszuständen geplant. Funktionen zur vorausschauenden Wartung werden voraussichtlich ab Ende 2018 in allen NORD-Antriebselektronikeinheiten mit PLC zur Verfügung stehen.
AUF EINEN BLICK: Virtuelle Sensorik für Predictive Maintenance
- Funktion von Frequenzumrichtern mit integrierter PLC
- Genauere Festlegung der Wartungsintervalle ermöglicht
- Reduzierung der Betriebskosten
- Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit - Serienreife Lösung geplant für Ende 2018
- Reine Softwarelösung ohne Hardwarekosten für Sensorik/Auswerteeinheiten