News –

NORD DRIVESYTEMS auf der ANUGA FOODTEC 2018

nsd tupH: Korrosionsbeständige Oberflächenveredelung für Aluminiumantriebe – vom 20. bis 23. März 2018 stellt NORD DRIVESYSTEMS auf der ANUGA FOODTEC seine Aluminiumantriebe für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie aus.

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

Bargteheide , 2018-03-19

Diese sind dank einer besonderen Oberflächenveredelung extrem robust und langlebig: NORD Oberflächenschutz nsd tupH.
Für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen bietet NORD für Aluminiumantriebe die überaus leistungsstarke Antikorrosionsbehandlung nsd tupH. Bei dem Verfahren wird das Material bis unter die Oberfläche gehärtet. Die Oberflächenveredelung erzeugt eine permanent mit dem Grundwerkstoff verbundene Schutzschicht. Sie basiert auf einem elektrolytischen Prozess und macht Aluminium ähnlich korrosionsfest wie Edelstahl. Die kratzfeste Oberfläche wird mehr als siebenmal so hart wie unbehandelte Aluminiumlegierungen. Selbst die Reinigung der Antriebe mit Hochdruckdampfstrahlern oder der Kontakt mit aggressiven Medien sind ohne Weiteres möglich.

Aluminiumantriebe in der Austernzucht

Zum Einsatz kommen die nsd tupH-Modelle von NORD unter anderem in zahlreichen Förderstrecken eines Austernzuchtbetriebes. Während Grauguss- Getriebemotoren durch die fortschreitende Korrosion in dieser rauen, salzwasserhaltigen Umgebung nur ein bis zwei Jahre einsatzfähig bleiben, bieten die Aluminiumantriebe aus Norddeutschland eine beständige und kostengünstige Lösung, die den rund 10-jährigen Lebenszyklus der von ihnen angetriebenen Förderbänder meist komplett überdauern. Somit spart der Anwender viel Zeit und Aufwand bei der Wartung und Instandhaltung seiner Anlage.

Eine variantenreiche und kostengünstige Alternative

nsd tupH-Antriebe stellen demnach eine robuste, langlebige und kostengünstige Alternative zu lackierten Getriebemotoren aus Grauguss oder Edelstahlvarianten dar. Eine nsd tupH-Behandlung ist für alle NORD-Produkte aus Aluminium verfügbar – anders als bei Edelstahlantrieben, die von vielen Herstellern nur in wenigen Ausführungen angeboten werden. DIN- und Normteile sowie die Abtriebswellen sind bei nsd tupH-Aluminiumantrieben standardmäßig aus Edelstahl ausgeführt. Die lüfterlosen Glattmotoren tragen nicht zur Verbreitung von Keimen bei und gewährleisten zudem eine hohe Laufruhe. Sie sind als Synchron- und Asynchronmotoren erhältlich und erfüllen die Effizienzklassen IE2 und IE3 (asynchron) und IE4 (synchron).

Neben den robusten und korrosionsbeständigen Getriebemotoren für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie präsentiert NORD DRIVESYSTEMS auf der ANUGA FOODTEC 2018 in Köln natürlich auch sein weiteres umfangreiches Produktportfolio.

Sie finden NORD in Halle 10.1 an Stand B061.