News –

Anuga FoodTec 2018– nsd tupH

Vom 20. bis 23. März 2018 stellt NORD DRIVESYSTEMS auf der Anuga FoodTec seine mit nsd tupH behandelten Aluminiumantriebe für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie aus.

nord_drinktec_nsd_tuph

Bargteheide , 2018-02-26

nsd tupH: Korrosionsbeständige Oberflächenveredelung für Aluminiumantriebe

Für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen bietet NORD für Aluminiumantriebe die überaus leistungsstarke Antikorrosionsbehandlung nsd tupH . Bei dem Verfahren wird das Material bis unter die Oberfläche gehärtet. Die Oberflächenveredelung erzeugt eine permanent mit dem Grundwerkstoff verbundene Schutzschicht. Sie basiert auf einem elektrolytischen Prozess und macht Aluminium ähnlich korrosionsfest wie Edelstahl.

nsd tupH-Antriebe stellen eine robuste, langlebige und kostengünstige Alternative zu lackierten Getriebemotoren aus Grauguss oder Edelstahlvarianten dar. Eine nsd tupH-Behandlung ist für alle NORD-Produkte aus Aluminium verfügbar. Die lüfterlosen Glattmotoren tragen nicht zur Verbreitung von Keimen bei und gewährleisten zudem eine hohe Laufruhe. Sie sind als Synchron- und Asynchronmotoren erhältlich und erfüllen die Effizienzklassen IE2 und IE3 (asynchron) und IE4 (synchron).

NORD auf der Anuga FoodTec 2018: Halle 10.1, Stand B061

Mehr erfahren