News –

NORD DRIVESYSTEMS auf der Hannover Messe 2018– Vernetzte Antriebe für die Produktion der Zukunft

Vom 23. bis 27. April 2018 stellt NORD DRIVESYTEMS auf der Hannover Messe 2018 seine innovativen Antriebslösungen auch für die digitale Fabrik der Zukunft aus. Darunter die dezentrale Feldverteiler-Baureihe NORDAC LINK, smarte Antriebe mit Cloud-Anbindung für eine vorausschauende Wartung sowie die effizienten Antriebslösung LogiDrive zur Variantenreduzierung in der Intralogistik. Ein PROFIsafe-Schnittstellenmodul sorgt darüber hinaus für ein weiteres Plus an Sicherheit in der Produktion.

NORDAC_LINK_hannover_trade_fair

Bargteheide , 2018-03-08

Die Hannover Messe ist die Weltleitmesse der Industrie. Unter dem Motto „Get new technology first“ präsentieren in diesem Jahr mehr als 5000 Aussteller ihre Innovationen: darunter auch der norddeutsche Antriebshersteller NORD DRIVESYSTEMS, der in Halle 15 an Stand H31 seine smarten Lösungen präsentiert. Darüber hinaus zeigt das Unternehmen in Halle 21 an Stand C33 im Rahmen der CeMAT neueste Technologien für die Logistikindustrie.

Zu den ausgestellten Komponenten gehört unter anderem die Feldverteilerbaureihe NORDAC LINK für Anwendungen in modernen, vernetzten Intralogistikanlagen. Die Antriebssteuerung für die flexible, motornahe Installation ist als Frequenzumrichter (bis 7,5 kW) sowie als Motorstarter (bis 3 kW) verfügbar und bietet eine schnelle Inbetriebnahme sowie eine einfache Bedienung und Wartung. Der Feldverteiler ist frei konfigurierbar und dank integrierter PLC sowie Kompatibilität mit allen marktüblichen Bussystemen einfach in alle modernen Systeme integrierbar.

Die vernetzten Antriebe von NORD können ihre Zustandsdaten über die Steuerung oder direkt in eine sichere Cloud kommunizieren. Das ermöglicht u.a. eine vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) – vom Förderantrieb bis hin zum Industriegetriebe. Die Erfassung der Leistungsdaten sorgt zudem für eine optimierte Anlagendimensionierung sowie eine kontinuierliche Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) der Antriebe. NORD bietet damit intelligente Antriebstechnik für die vernetzte digitalisierte Produktion im Sinne von Industrie 4.0. Am Beispiel einer Industriegetriebeanwendung demonstriert das Unternehmen, wie Predictive-Maintenance-Lösungen speziell für diese Produktgruppe aussehen können.

Neben der intelligenten Vernetzung sind in der Antriebstechnik – vor allem in der Intralogistik – oft auch kostengünstige Sonderlösungen gefragt, die sich zum Beispiel über eine reduzierte Anzahl von Varianten erreichen lassen. NORD bietet hierfür mit seinen LogiDrive-Systemen effiziente und wartungsfreundliche Plug-and-Play-Technik. Sie bestehen aus standardisierten IE4-Getriebemotorvarianten mit Nennleistungen von bis zu 5,5 kW, einem zweistufigen Kegelstirnradgetriebe sowie einem Frequenzumrichter und sorgen für eine Optimierung von Prozessen und Kosten.

Ein weiterer wichtiger Baustein in der modernen Produktion ist die funktionale Sicherheit von Maschinen und Anlagen. Mit dem PROFIsafe-Schnittstellenmodul SK TU4-PNS bietet NORD hierfür ein weiteres Plus an Sicherheit. Die Optionsbaugruppe erfüllt hohe Sicherheitsanforderungen, erlaubt die flexible Integration verschiedenster Sicherheitskomponenten und gewährleistet die sichere Kommunikation in PROFINET-Umgebungen.

Die intelligenten Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS finden Sie auf der

Hannover Messe 2018 in Halle 15 an Stand H31 sowie im Rahmen der

CeMAT in Halle 21 an Stand C33.