News –

Getriebe aus Aluminium - Leichtgewichte mit Power

Moderne Getriebe sollen robust, kompakt, leistungsfähig, preiswert und vor allem leicht sein. NORD DRIVESYSTEMS bietet ein breites Angebot an leichten und gleichzeitig hochbelastbaren Aluminiumantrieben.

Bargteheide , 2019-07-01

Aluminium bietet für den Einsatz in der Antriebstechnik zahlreiche Vorteile: Das Material zeichnet sich durch ein niedriges Gewicht, geringe Kosten und eine gute Wärmeleitfähigkeit aus. Zudem besitzt Aluminium von Natur aus einen gewissen Korrosionsschutz – muss also nicht grundsätzlich lackiert werden. Bei entsprechendem Chemikalieneinsatz sind die leichten Aluminiumantriebe optional mit der Oberflächenveredelung nsd tupH erhältlich. Die glatten Oberflächen erlauben außerdem eine einfache Reinigung. Dadurch eignen sich die leichten, hochbelastbaren Aluminiumgetriebe | PDF (9 MB) insbesondere für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

NORD DRIVESYSTEMS fertigt im Werk Gadebusch (Mecklenburg-Vorpommern) unter anderem Stirnradgetriebe, Kegelradgetriebe, Schneckengetriebe sowie Glattmotoren aus einer hochfesten Aluminiumlegierung.