News –

Am laufenden Band geschützt: Fördertechnik profitiert von nsd tupH

Hygiene und Zuverlässigkeit haben bei Smalte Conveying Solutions oberste Priorität. Das australische Unternehmen, das Fördersysteme für Verpackungsanlagen baut, setzt daher auf die robusten und langlebigen nsd tupH-Antriebe von NORD.

Bargteheide , 2019-02-06

Langanhaltender Korrosionsschutz, leicht zu reinigen und zudem noch kostengünstig – die hervorragenden technischen Eigenschaften sowie wirtschaftlichen Vorteile von nsd tupH haben auch Smalte Conveying Solutions überzeugt. Statt teure Edelstahlmotoren einzusetzen, entschieden sich die australischen Fördertechnikspezialisten für nsd tupH-veredelte Getriebemotoren von NORD und statteten 24 Edelstahlförderer, die Soßen und Aufstriche aus einem Produktionsbereich in einen Verpackungsbereich und schließlich in eine HMPS-Verpackungsmaschine fördern sollten, mit den korrosionsbeständigen Antrieben aus Norddeutschland aus.

nsd tupH (Sealed Surface Conversion System) ist ein Verfahren zur tiefenwirksamen Veredelung von Aluminiumoberflächen. In einem elektrolytischen Prozess wird die Oberfläche bis in die Tiefe versiegelt und untrennbar mit dem Grundwerkstoff verbunden. Aluminium wird so ähnlich korrosionsfest wie Edelstahl. Mit nsd tupH veredelte Oberflächen lassen sich leicht reinigen und sind weitgehend unempfindlich gegenüber Säuren und Laugen. Selbst der Einsatz von Hochdruck-Reinigungsgeräten oder der Kontakt mit vielen aggressiven Medien ist ohne weiteres möglich. nsd tupH-Antriebe stellen damit eine robuste und langlebige Alternative zu lackierten Getriebemotoren oder solchen aus Edelstahl dar. Die nsd tupH-Veredelung ist für fast alle NORD-Produkte aus Aluminium verfügbar.

Alle Vorteile von nsd tupH-Antrieben auf einen Blick:

  • dauerhafter Korrosionsschutz
  • zuverlässiger und wartungsarmer Betrieb
  • Lebensmittelsicherheit (FDA-zugelassenes Material)
  • leicht zu reinigen (gilt für Antriebe mit glatten Oberflächen)
  • hohe Lebensdauer
  • geringes Gewicht (da Aluminium-Antriebe statt Stahlguss)
  • seit vielen Jahren in der Praxis bewährt
  • hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis