News –

NORD auf der bauma 2019 in München - Starke Antriebe für Heavy-Duty-Anwendungen

Die neue Industriegetriebebaureihe MAXXDRIVE® XT für hohe thermische Grenzleistungen erweitert das bewährte Industriegetriebeportfolio von NORD DRIVESYSTEMS. Sie ermöglichen die wirtschaftliche Konzeption zuverlässiger, sicherer und kundenindividuelle Antriebssysteme für die Beförderung von Schüttgütern in der Bau- und Bergbauindustrie.

Bargteheide , 2019-04-08

Die bauma in München gilt als Weltleitmesse für Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte. Damit ist sie die ideale Bühne für den Auftritt der neuen MAXXDRIVE® XT Industriegetriebe von NORD DRIVESYSTEMS. Sie sind insbesondere für Bandförderanlagen in der Schüttgut- und Mineralienindustrie geeignet. Der Leistungs- und Drehzahlbereich wurde speziell auf diese Zielbranchen abgestimmt. Die Abtriebsdrehmomente liegen zwischen 15 und 75 kNm bei einem Übersetzungsbereich von 6,3 bis 22,4. Das neue Industriegetriebe MAXXDRIVE® XT ist standardmäßig mit einem stark verrippten Gehäuse und einem integrierten Axiallüfter ausgerüstet. So kann in vielen Fällen auf zusätzliche Kühloptionen verzichtet werden.