News –

Umstellung auf IE3 zum 1.1.2015 NORD-Energiesparmotoren für weltweiten Einsatz

Zum 1. Januar 2015 steigen in der Europäischen Union erneut die Effizienzanforderungen an Elektromotoren entsprechend der Verordnung (EG) 640/2009 zur Durchführung der Ökodesign-Richtlinie 2005/32/EG.

effiziente NORD-Antriebe

effiziente NORD-Antriebe

Prague , 2014-10-22

Motoren im Leistungsbereich von 7,5 bis 375 kW, die für den Dauerbetrieb mit konstanter Last ausgelegt sind, müssen dann mindestens die Energieeffizienzklasse IE3 aufweisen. Alternativ können Motoren, die der Energieeffizienzklasse IE2 entsprechen und mit einer Drehzahlregelung ausgestattet sind, eingesetzt werden. NORD DRIVESYSTEMS bietet umfassende Informationen und leistet sachkundige Beratung bei der Auswahl und Projektierung passender Motoren und Komplettantriebe. Der Wechsel soll für Maschinen- und Anlagenbauer einfach sein. Daher bleiben bei NORD die Abmessungen von IE3-Motoren weitgehend identisch zu denen von IE2-Modellen, sodass sie sich ohne konstruktive Änderungen an der Anlage integrieren lassen.