News –

10 Jahre NORD China Wichtiger Versorgungsknoten mit starkem Wachstum

NORD (China) Power Transmission Co., Ltd. begeht ihr zehnjähriges Bestehen und macht damit 2015 zu einem doppelten Jubiläumsjahr für die NORD DRIVESYSTEMS Group – die Muttergesellschaft in Bargteheide bei Hamburg nahm nämlich vor einem halben Jahrhundert den Betrieb auf.

10th anniversary of NORD Power Transmission China

China , 2015-05-11

Zur offiziellen Feier am Produktionsstandort Suzhou reisten über 200 Industrievertreter aus ganz China sowie Mitglieder der Unternehmensführung und Geschäftsbereichsleiter aus Deutschland an. Bei einer Besichtigung der Getriebe- und Motorenproduktion konnten sich alle Gäste von deren hohem Qualitätsniveau überzeugen. Sehr gut kamen bei den Eingeladenen zwei Workshops über Getriebeprojektierung und Leistungselektronik mit einem Fokus auf der anwendungsspezifischen Lösungskonfiguration an.

NORD China wuchs in der Anfangszeit um mehr als 30 % jährlich und kann in den letzten Jahren mit der erreichten Größe weiterhin stark über der Marktentwicklung liegende Wachstumsraten über 20 % vorweisen. Seit Eröffnung einer chinesischen Dependance und Errichtung eines Montagezentrums in Suzhou 2005 hat NORD am selben Standort zusätzlich eine für die gesamte Unternehmensgruppe überaus bedeutende Motorenfertigung in Betrieb genommen, die das bestehende Werk in Italien ergänzt. 2011 wurde außerdem ein Werk in Tianjin eröffnet, womit die Produktionsfläche in China auf 35.800 m² gewachsen ist. Mit einer Kapazität von 200.000 Getriebemotoren und 700.000 Motoren jährlich beliefert NORD China den chinesischen und internationalen Markt. Aktuell unterhält NORD 23 Vertriebsbüros im ganzen Land.