News –

Volle Kraft mit einer Stufe – Robuste neue einstufige Stirnradgetriebe für Pumpen, Lüfter und Mischer

NORD DRIVESYSTEMS stellt auf der Hannover Messe 2016 eine Serie neuer einstufiger Stirnradgetriebe im NORDBLOC.1-Leichtmetallgehäuse vor. Die Getriebereihe eignet sich insbesondere für Pumpen-, Mischer-, Lüfter- und Intralogistik-Anwendungen und wurde in enger Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern dieser Bereiche entwickelt.

1-stage helical inline gearmotors from NORD Drivesystems 1-stufige Stirnradgetriebemotoren von NORD Drivesystems

Bargteheide , 2016-06-17

Die Neuentwicklung bietet vor allem eine sehr hohe Drehsteifigkeit – ihre robuste Auslegung hat sich in gründlicher Erprobung bereits bewährt, zum Beispiel im praxisnahen Testbetrieb mit schlagartig erhöhten Pumpendrücken und Wellenschlägen. In schnell laufenden Anwendungen sind die Stirnradgetriebe eine kraftvollere Lösung als zweistufige Alternativen. Material und hohe Fertigungsqualität sorgen darüber hinaus für ein geringes Gewicht sowie einen geräuscharmen und sehr effizienten Lauf der Getriebe. Sie sind mit der Oberflächenbehandlung nsd tupH erhältlich, die sie höchst korrosionsbeständig macht. Auch ein Einsatz in aggressiver Umgebungsatmosphäre ist so dauerhaft unproblematisch. Mit Optionen zum IEC- und NEMA-Motoranbau sowie zahlreichen Ausstattungsvarianten für Wellen, Lager und Schmierung sind flexible kunden- und anwendungsspezifische Auslegungen möglich. Die neuen NORDBLOC.1-Produkte sind zunächst in fünf Baugrößen lieferbar.